/content/sps/de/de/search-results.html

Platinenbestückbare Drucksensoren

TruStability™ TSC-Serie

Kompensiert. Niederdruck. Differenzmessgerät. mV-Ausgang. Flüssigmedien. Genauigkeit: ±0,25 % FSS BFSL

Überblick
Druckbereiche
  • ±60.mbar bis ±10.bar - ±6.kPa bis ±1.MPa - ±1.psi bis ±150.psi

Bei der TruStability®-TSC-Serie von Honeywell handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.

  • Temperaturkompensiert und nicht verstärkt
  • Die Temperaturkompensation ermöglicht eine einfachere Integration des Sensors in ein System, da eine Kalibrierung der Übertemperatur des Systems nicht mehr erforderlich ist. Zudem bestehen nur minimale Abweichungen zwischen den Geräten.
  • Der kompensierte Temperaturbereich liegt bei 0 °C bis 85 °C [-32 °F bis 185 °F]
  • Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Eignet sich für die Messung von Differenzial- oder Überdrücken

Mit der Differenzialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält.

Die Sensoren der TSC-Serie sind für den Einsatz mit nicht korrodierenden, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft gedacht. Anschluss 1 kann ebenfalls für nicht korrodierende, nichtionische Fluide bei Sensoren verwendet werden, die über eine Nennleistung von mehr als 60.mbar verfügen. - 6.kPa - 1.psi.

Mit der TSC-Serie erhalten Sie verschiedene Gehäusestile und Bestückungsoptionen, damit Gerätehersteller diese leichter in ihre Produkte integrieren können. Diese Sensoren ermöglichen eine unendliche Auflösung des Drucksignals. Zudem wird der Frequenzgang in der Regel nur durch das System des Anwenders begrenzt.

Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001.entwickelt und hergestellt.

Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 5.04 MB
8/2/2021
5.04 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/11/2021
4.14 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
application/pdf 1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 3.83 MB
8/2/2021
3.83 MB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
TruStability™ CAD Models - grouped
application/zip 5.4 MB
5/11/2021
5.4 MB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
application/zip 180.9 KB
5/11/2021
180.9 KB
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
application/zip 209.17 KB
5/11/2021
209.17 KB
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
application/zip 187.57 KB
5/11/2021
187.57 KB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
application/zip 183.81 KB
5/11/2021
183.81 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
application/zip 150.06 KB
5/11/2021
150.06 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 137.09 KB
8/2/2021
137.09 KB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/11/2021
828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/11/2021
560.47 KB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
application/pdf 61.55 KB
8/2/2021
61.55 KB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
application/pdf 2.71 MB
8/2/2021
2.71 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/11/2021
2.53 MB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Hemodialysis Machines
application/pdf 2.66 MB
4/4/2023
2.66 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
application/pdf 2.29 MB
11/12/2021
2.29 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
image/jpeg 12.8 KB
5/11/2021
12.8 KB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
image/jpeg 23.54 KB
5/11/2021
23.54 KB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
image/jpeg 421.87 KB
5/11/2021
421.87 KB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
image/jpeg 106.9 KB
5/11/2021
106.9 KB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
image/jpeg 87.27 KB
5/11/2021
87.27 KB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
image/jpeg 6.48 KB
5/11/2021
6.48 KB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
image/jpeg 47.88 KB
5/11/2021
47.88 KB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
image/jpeg 8.23 KB
5/11/2021
8.23 KB
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
image/jpeg 30.03 KB
5/11/2021
30.03 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
application/zip 3.56 MB
5/11/2021
3.56 MB
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
image/jpeg 84.49 KB
5/11/2021
84.49 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
application/pdf 2.71 MB
8/2/2021
2.71 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
image/jpeg 12.8 KB
5/11/2021
12.8 KB
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
image/jpeg 23.54 KB
5/11/2021
23.54 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
TruStability™ CAD Models - grouped
application/zip 5.4 MB
5/11/2021
5.4 MB
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
image/jpeg 421.87 KB
5/11/2021
421.87 KB
Pressure Sensor Glossary of Terms
application/pdf 137.09 KB
8/2/2021
137.09 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
application/pdf 2.53 MB
5/11/2021
2.53 MB
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
application/zip 180.9 KB
5/11/2021
180.9 KB
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
application/pdf 2.48 MB
5/24/2023
2.48 MB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
application/pdf 4.14 MB
5/11/2021
4.14 MB
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
image/jpeg 106.9 KB
5/11/2021
106.9 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 5.04 MB
8/2/2021
5.04 MB
Making Sense of Sensing
application/pdf 3.37 MB
10/6/2021
3.37 MB
Energy and Environmental Design Trends
application/pdf 828.15 KB
5/11/2021
828.15 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
application/pdf 1.34 MB
5/18/2023
1.34 MB
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
application/zip 209.17 KB
5/11/2021
209.17 KB
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
application/zip 187.57 KB
5/11/2021
187.57 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
application/zip 183.81 KB
5/11/2021
183.81 KB
Solutions for Hemodialysis Machines
application/pdf 2.66 MB
4/4/2023
2.66 MB
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
image/jpeg 87.27 KB
5/11/2021
87.27 KB
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
image/jpeg 6.48 KB
5/11/2021
6.48 KB
Solutions for Oxygen Concentrators
application/pdf 2.29 MB
11/12/2021
2.29 MB
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
image/jpeg 47.88 KB
5/11/2021
47.88 KB
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
application/zip 150.06 KB
5/11/2021
150.06 KB
Pressure or Airflow Sensors?
application/pdf 560.47 KB
5/11/2021
560.47 KB
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
image/jpeg 8.23 KB
5/11/2021
8.23 KB
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
image/jpeg 30.03 KB
5/11/2021
30.03 KB
TruStability™ Product Photos - grouped
application/zip 3.56 MB
5/11/2021
3.56 MB
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
image/jpeg 84.49 KB
5/11/2021
84.49 KB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
application/pdf 1.3 MB
11/12/2021
1.3 MB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
application/pdf 61.55 KB
8/2/2021
61.55 KB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
application/pdf 3.83 MB
8/2/2021
3.83 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
8/2/2021
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast responseto flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.3 MB
11/12/2021
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
8/2/2021
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
5/11/2021
TruStability™ DIP AN CAD Model.zip
180.9 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP JJ CAD Model.zip
209.17 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP LN CAD Model.zip
187.57 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP RR CAD Model.zip
183.81 KB
5/11/2021
TruStability™ SIP NB CAD Model.zip
150.06 KB
5/11/2021
Making Sense of Sensing
3.37 MB
10/6/2021
Pressure Sensor Glossary of Terms
137.09 KB
8/2/2021
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/11/2021
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
61.55 KB
8/2/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.71 MB
8/2/2021
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/11/2021
Switches and Sensors Solutions for Industrial Applications -
2.48 MB
5/24/2023
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.34 MB
5/18/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Solutions for Hemodialysis Machines
2.66 MB
4/4/2023
Solutions for Oxygen Concentrators
2.29 MB
11/12/2021
TruStability™ DIP AN lowres photo.jpg
12.8 KB
5/11/2021
TruStability™ SIP NB lowres photo.jpg
23.54 KB
5/11/2021
TruStability™ SIP NB highres photo.jpg
421.87 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP AN highres photo.jpg
106.9 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP RR highres photo.jpg
87.27 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP LN lowres photo.jpg
6.48 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP LN highres photo.jpg
47.88 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP RR lowres photo.jpg
8.23 KB
5/11/2021
TruStability™ DIP JJ lowres photo.jpg
30.03 KB
5/11/2021
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
5/11/2021
TruStability™ DIP JJ highres photo.jpg
84.49 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
TSCDJJN001PDUCV
alt
TSCDLNN001PGUCV
alt
TSCDLNN100PGUCV
alt
TSCDRRN015PDUCV
alt
TSCSNBN005PDUCV
alt
TSCSNBN015PDUCV
Image
SKU
Description
alt
TSCDJJN001PDUCV
alt
TSCDLNN001PGUCV
alt
TSCDLNN100PGUCV
alt
TSCDRRN015PDUCV
alt
TSCSNBN005PDUCV
alt
TSCSNBN015PDUCV