Mehrzweck-Grenzschalter
SZL-WL-Serie
Montage gemäß EN50041. Metallgehäuse. IP67-Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. UL/CE/CSA-Genehmigungen
MICRO SWITCH-Universalendschalter der Serie SZL-WL sind kostengünstige Schalter, die in einer großen Vielfalt an Anwendungen zum Einsatz kommen: von Mehrzweck-Förderbändern bis hin zu Schwerlastmaschinen. Die robusten und zuverlässigen Schalter der SZL-WL-Serie wurden speziell für den weltweiten Einsatz entwickelt und werden durch die umfangreiche Erfahrung von Honeywell in der Versorgung von Branchen auf der ganzen Welt unterstützt.
Hochwertige Produkte in Kombination mit Honeywells globalen Vertriebs- und Dienstleistungsressourcen machen die SZL-WL-Serie zur intelligenten Wahl für Branchen, die Werksausfallzeiten minimieren und die allgemeinen Wartungskosten senken wollen.