Industrielle Drucksensoren
SPT-Serie
Verstärkt und unverstärkt. Absolut, relativ, relativ (abgedichtet), Vakuumanzeige. Benetzte Teile 316L SS. 0 psi bis 3 psi bis 0 psi bis 5.000 psi
Die Edelstahl-Drucksensoren der SPT-Serie von Honeywell wurden für den möglichen Einsatz in Druckanwendungen zur Messung aggressiver Medien in rauer Umgebung entwickelt und eignen sich für alle Medien, die nicht die Medium berührenden Teile aus Edelstahl 304 oder 316 nachhaltig angreifen.
Die SPT-Serie ist für drei Ausgangsstile kalibriert und kompensiert: 4,0.mA bis 20,0.mA (mA-Version): 1,0.VDC bis 5,0.VDC (4 V-Ausführung): Und 0.mV bis 100.mV (mV-Ausführung).
Alle Ausführungen verfügen über verschiedene Druckanschlüsse, um eine Anwendung für viele Originalteile-Hersteller zu ermöglichen.
Die Edelstahlgeräte der SPT-Serie sind robuste und zuverlässige Messumformer für die Verwendung für eine Vielzahl an Druckmessanwendungen, bei denen ätzende Flüssigkeiten oder Gase überwacht werden müssen.