Digitale Hall-Effekt-Sensoren für Drehzahl- und Drehrichtung
Serie SNG-Q
Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang. Versorgungsspannung von 4,5 V bis 26 V. 3 Hz bis 20 kHz Betriebsfrequenz
Die Drehzahl- und Richtungssensoren der SNG-Q-Serie von Honeywell mit Quadraturausgang sind dafür ausgelegt, Informationen sowohl zur Drehzahl als auch zur Richtung zu liefern. Geschwindigkeitsdaten werden über digitale Rechteckwellen zur Verfügung gestellt: Richtungsdaten mittels eines Quadratur-Ausgangs, dessen Signale um 90° zueinander verschoben sind. Die Zielrichtung wird bei dem Quadraturausgang durch die voraus-/nacheilende Phasenverschiebung des Ausgangs ermittelt.
Mehrwert für die Kunden
- Hohe Zuverlässigkeit: IP69K-Auslegung, EMC-Funkstörfestigkeit, O-Ring und weiter Betriebstemperaturbereich:
- Erhöht die Nutzungsdauer des Gerätes
- Senkt die Wartungskosten
- Bietet Schutz vor starken elektrischen Störungen
- Bietet Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Für die deutliche Stärkung des Markenwerts der Kunden
- Wirtschaftlich: Mit einem plattformbasierten Ansatz konstruiert und gefertigt, der geringere Kosten und eine bessere mechanische und elektrische Konfigurierbarkeit ermöglicht.
- Erhöhte Genauigkeit: IC-Technik mit doppeltem Hall-Effekt-Differenzsensor für eine verbesserte Erfassung sehr kleiner Zielmerkmale.
- Flexibilität: Weiter Betriebstemperaturbereich, robuste elektrische Rauschimmunität und verbesserte Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen sorgen für Anwendungsflexibilität.
- Zügigere Installation: O-Ring-Dichtung für Druckanwendungen und ein fester Montageflansch zur einfacheren Installation mit einem Befestigungsmittel.