Omnipolare Positionssensor-ICs
Standard-Power-Serie
Omnipolar magnetoresistiv. SOT-23, flache TO-92-Ausführung. 7 G Typ, 11 G max. (SM351RT, SM451R): 14 G Typ, 20 G max. (SM353RT, SM453R). 3 bis 24 VDC
Magnetoresistive Sensor-ICs (integrierte Schaltungen) der Standard-Power-Serie von Honeywell sind besonders empfindliche Geräte, die auf Hersteller zugeschnitten sind, die haltbare und zuverlässige Geschwindigkeits- und Positionssensoren für große Luftspalten oder kleine Magnetfelder in Standard-Power-Anwendungen (normalerweise 3.Vdc bis 24.Vdc) benötigen. Im Gegensatz zu Reedschaltern und anderen magnetischen Sensoren bietet das Solid-State-Design von Honeywell eine Empfindlichkeit von 11 Gauss max. Dadurch wird es zum Sensor mit der höchsten Empfindlichkeit seiner Klasse für Standard-Power-Anwendungen.
Die magnetoresistiven Sensor-ICs der Standard-Power-Serie von Honeywell reagieren auf einen Nord- oder Südpol, der parallel zum Sensor ausgerichtet ist. Die Magnetpolarität muss dabei nicht angegeben werden. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potentiell gesenkt.