Omnipolare Positionssensor-ICs
Micropower SL353-Serie
Omnipolar Hall-Effekt. SOT-23. ±60 G-Typ.. 1,8 μA Typ. Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)
Die Sensor-ICs (Integrierte Schaltungen) der SS353-Serie sind kleine und vielseitige, digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das Magnetfeld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Diese empfindlichen Geräte sind dafür ausgelegt, verschiedenste Anwendungsbereiche mit niedrigen Leistungsanforderungen abzudecken.
Die SL353-Serie kann mit Nord- wie Südpol betrieben werden, daher muss die Magnetpolarität nicht angegeben sein. Diese vereinfacht die Installation und die Systemkosten werden potenziell gesenkt.
Diese Messgeräte mit geringer Leistungsaufnahme verwenden die BiCMOS-Technologie (bipolarer komplementärer Metall-Oxid-Halbleiter, Bipolar Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) und weisen eine Zeitgeberschaltung auf, die den Strom nur für eine kurze Zeit -1 einschaltet: Für den restlichen Zeitraum ist er abgeschaltet (Tastverhältnis) -1 dadurch wird der Durchschnittsstromverbrauch erheblich gesenkt.
Beide Produkte können mit einer Versorgungsspannung von nur 2,2 V betrieben werden, was die Energieeffizienz fördert.
Der Druck-Zug-Ausgang erfordert keinen Pullup-Widerstand und kann mit einem sehr geringen Strompegel betrieben werden. Dadurch werden potenziell Kosten gesenkt und der Gesamtstromverbrauch gesenkt.
Die SL353-Serie ist in zwei Tastverhältnis-Konfigurationen erhältlich, um verschiedene Anwendungsanforderungen abzudecken:
- SL353HT Hohes Tastverhältnis (13.% typ.) für Anwendungen, bei denen eine hohe Schaltgeschwindigkeit und eine niedrigere Stromleistung (0,33.mA typ.) als bei Standard-Halleffekt-Sensor-ICs erforderlich sind.
- SL353LT: Sehr niedriges Tastverhältnis (0,013.% typ.), erhöht die Batterielaufzeit bei denen eine extrem niedrige Stromentnahme erforderlich ist (1,8.µA typ.) und keine hohe Schaltgeschwindigkeit benötigt wird.
Die SL353-Serie hat einen typischen Betriebspunkt von ±60.Gauß bei 25.°C [77.°F].
Diese Sensoren sind als SMD-bestückbares Subminiatur-SOT-23-Gehäuse in einer Gurtverpackung (3000 Einheiten pro Rolle) erhältlich für den Einsatz bei der bestückungsautomatisierten Komponentenmontage.