Miniatur-Positionsschalter
Serie SL1
Metallgehäuse. Nicht steckbar. Abdichtung gemäß Schutzart IP67. Vorinstallierte Kabeldurchführung. 25 mm Montageabstand. UL/CSA-Zulassungen
Die kompakten MICRO SWITCH Grenzschalter der SL1-Serie von Honeywell sind abgedichtet, empfindlich und verfügen über eine lange Lebensdauer. Durch ihre kompakte Größe sind sie ideal geeignet für die Miniaturisierung von Anlagen oder Geräten. Es sind verschiedene Versionen verfügbar: vergoldete Kontakte an Kreuzungspunkten, Vorverdrahtung, Leuchtenanzeigen, Basisdichtungen mit Rollenstößeln sowie eine Reihe von Betätigungsoptionen.