Industrielle Drucksensoren
MLH-Serie
Verstärkt. As low as ±2 %FSS TEB. Relative und abgedichtete Anzeige. Anschluss aus Edelstahl 304L, Membran aus Haynes-Legierung 214, Kunststoffgehäuse. 6 bar bis 550 bar - 0 psi bis 8000 psi
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie kombinieren ASIC-Technologie (Application Specific Integrated Circuit) mit einer medienisolierten Metallmembran-Konstruktion. Dieser digital kompensierte Messumformer bietet ein Preis-/Leistungsverhältnis, das ihn zur optimalen Druckmessungslösung für anspruchsvolle Anwendungen macht. Anschlüsse gemäß elektrischem Branchenstandard und Druckanschlüsse werden für erhöhte Zuverlässigkeit und Flexibilität für den Anwender bereitgestellt.
Die MLH-Serie hat sechs standardmäßige Ausgabe-Optionen:
- Ratiometrisch: 0,5.Vdc bis 4,5.Vdc von 5.Vdc Erregung
- Strom: 4.mA bis 20.mA
- Reguliert: 1 Vdc bis 6.Vdc
- Reguliert: 0,25.Vdc bis 10,25.Vdc
- Reguliert: 0,5.Vdc bis 4,5.Vdc
- Reguliert: 1 Vdc bis 5.Vdc
Mehrwert für die Kunden
- Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band, TEB) bis zu ±2 % FSS von -40 °C bis 125 °C: Gibt die tatsächliche Messleistung des Messumformers über den angegebenen Temperaturbereich an: Der geringe Fehler fördert die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
- Alle das Medium berührenden befeuchteten Teile aus Metall können in einer großen Vielzahl von Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden.
- Keine O-Ring-Kompatibilitätsprobleme, da ohne innere Elastomerdichtungen.
- Verstärkte Ausgänge reduzieren die Notwendigkeit zum Kauf externer Verstärker.
- Schutz vor falscher Verkabelung durch Schutzvorrichtungen gegen Verpolung des Eingangs.
- Weniger als 2.ms Ansprechzeit für genauere Hochgeschwindigkeitsmessungen.