Schwerlast-Grenzschalter
HDLS-Serie mit vollständiger Einbettung in Vergussmasse
Robustes Metallgehäuse mit Epoxidversiegelung. Nicht steckbar. NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. UL/CSA-Zulassungen
Vollständig vergossene MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter der HDLS-Serie bieten durch Abdichtung des Basisschalter-Hohlraums mit Epoxid zusätzlichen Schutz bei harten Einsätzen. Diese Schalter entsprechen den HDLS-Ausführungen ohne Einstecker, mit dem Unterschied, dass neben dem Kabeleintritt der gesamte Schalterhohlraum mit Epoxid gefüllt ist. Die vollständig vergossenen HDLS-Schalter sind entweder mit Kabeln oder Steckern vorverdrahtet.
- Hervorragende Abdichtung gegen Lebensmittel und Getränke sowie für Werkzeugmaschinenumgebungen bei harten Einsätzen.
- Membranabdichtung
- 12-Zoll-STOOW-A-Kabel (andere Längen verfügbar) oder Steckerausführung
- Kabelausführungen: NEMA 1, 6, 6P, 12
- Steckerausführungen: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
- Alle Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Niedrigtemperaturausführungen aus Fluorsilikon erhältlich)
- UL, CSA, CE, CCC