Schwerlast-Grenzschalter
HDLS-Serie
Robustes Metallgehäuse. Steckbar und nicht steckbar. IP65/66/67-Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. Genehmigungen von UL, CSA, CE, UKCA und CCC.
Die HDLS-Serie der Schwerlast-Grenzschalter umfasst eine Lötauge-Sockel-Konstruktion für eine sichere Haltung zwischen Kopf und Gehäuse und einen einzigartigen Antrieb in Vollmetallausführung für gleichbleibende betriebliche Eigenschaften selbst bei hohen Temperaturen sowie selbstabhebende Druckplattenanschlüsse zur Einsparung von Verkabelungsaufwand. Mit dem robusten Gehäuse ist die HDLS-Serie abgedichtet auf NEMA 1, 3, 4, 4x, 6, 6P, 12, 13: IP65/66/67. Seitlich drehende Versionen können für einen CW- und/oder CCW-Betrieb angepasst werden, während Betriebsköpfe um 90.° gedreht werden können. Abdichtungsoptionen für geringe und hohe Temperaturen verfügbar.