/content/sps/de/de/search-results.html

Schwerlast-Grenzschalter

HDLS-Serie aus Edelstahl

Edelstahlgehäuse. Nicht steckbar. NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. UL/CSA-Zulassungen

Überblick

MICRO SWITCH HDLS-Schalter sind auch in allen Edelstahlausführungen erhältlich. Diese Schalter sind für den Einsatz in hochkorrosiven Umgebungen konzipiert, etwa in der petrochemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, auf Schiffen und in Häfen. Bei der Konstruktion des Gussgehäuses aus Edelstahl der Güte 316 wurde darauf geachtet, dass die Oberfläche möglichst wenige Fugen und Einkerbungen aufweist, in denen sich Lebensmittelpartikel festsetzen können. Der Betätiger, der Betätigungskopf und die Schrauben sind ebenfalls aus Edelstahl. Alle Dichtungen bestehen aus Fluorkohlenstoff und bieten dadurch hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Außerdem erlauben sie den Einsatz bei Betriebstemperaturen von bis zu 121.°C (250.°F) und die Reinigung mit Dampfdruckreinigern. Vorverdrahtete und epoxidgefüllte Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

  • Nicht steckbares Gehäuse, Kopf und Drehspindel aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Edelstahlhebel
  • Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Niedrigtemperaturausführungen aus Fluorsilikon erhältlich)
  • NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, and 13
  • UL, CSA, CE, CCC
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Stainless Steel Limit Switches (LS2 Series)
application/pdf 2.4 MB
12/12/2022
2.4 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
application/pdf 61.38 KB
5/11/2021
61.38 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
application/pdf 7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
application/pdf 2.24 MB
12/12/2022
2.24 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
application/pdf 347.13 KB
5/11/2021
347.13 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
application/pdf 468.99 KB
5/11/2021
468.99 KB
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
application/pdf 986.65 KB
5/11/2021
986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
application/pdf 3.27 MB
5/11/2021
3.27 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
5/11/2021
1.97 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
application/pdf 1.16 MB
5/11/2021
1.16 MB
Solid Waste Management and Disposal
application/pdf 4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.24 MB
12/12/2022
2.24 MB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
347.13 KB
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Stainless Steel Limit Switches (LS2 Series)
2.4 MB
12/12/2022
2.4 MB
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/11/2021
61.38 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/11/2021
1.16 MB
Solid Waste Management and Disposal
4.91 MB
10/31/2022
4.91 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
3.27 MB
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
7.98 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
468.99 KB
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Stainless Steel Limit Switches (LS2 Series)
2.4 MB
12/12/2022
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/11/2021
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
7.98 MB
9/5/2022
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.24 MB
12/12/2022
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/11/2021
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/11/2021
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/11/2021
Solid Waste Management and Disposal
4.91 MB
10/31/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Product Number
Image
SKU
Description
alt
LS2A4K
GRENZTASTER
alt
LS2A4KC
LIMIT SWITCH (OT)
alt
LS2A4KPC
alt
LS2A4KY-FP
alt
LS2A4L
LIMIT SWITCH (OT)
alt
LS2C4L
alt
LS2D4K
GRENZTASTER
alt
LS2D4L
alt
LS2E4K
alt
LS2E4L
Image
SKU
Description
alt
LS2A4K
GRENZTASTER
alt
LS2A4KC
LIMIT SWITCH (OT)
alt
LS2A4KPC
alt
LS2A4KY-FP
alt
LS2A4L
LIMIT SWITCH (OT)
alt
LS2C4L
alt
LS2D4K
GRENZTASTER
alt
LS2D4L
alt
LS2E4K
alt
LS2E4L