Proximity Sensors
Allgemeiner Näherungssensor für die Luft- und Raumfahrt (GAPS) Serie
Für allgemeine Luft- und Raumfahrtanwendungen. Näherungsschalter für Luft- und Raumfahrt mit optionaler Diagnosekapazität. Hermetisch abgedichtet. Plattform-Konzept. Konfigurierbare
Der General Aerospace Näherungssensor (GAPS-Serie) bietet einen Ein-/Aus-Ausgang und kann für das Host-System mit einer optionalen Zustandsüberwachung konfiguriert werden. Die von Honeywell in der GAPS-Serie verwendete Technologie gilt als eine Verbesserung zur herkömmlichen Wirbelstromprinzip-Struktur (ECKO), die bisher bei Luftfahrtanwendungen der Standard war.
Die GAPS-Serien helfen aufgrund des einmaligen Schaltkreises, der interne Fehler erkennen und dabei einen Fehlerausgang anstelle eines falsch positiven oder falsch negativen anzeigt, Ausfallzeiten und Wartungskosten senken kann.
Andere
- Bereich Ga/Gd
- 1,75 mm/2,75 mm [0,069 in/0,108 in]
- 2,00 mm bis 3,00 mm [0,078 in bis 0,118 in]
- 2,25 mm/3,25 mm [0,088 in/0,128 in]
- 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
- Messabstand
- 3,5 mm max.
- Ansprechzeit des Geberrads
- 5 ms
- Messoberfläche
- Inconel®
- Gewicht
- 60 g bis 150 g
- Durchschlagsfestigkeit
- 1.000 VDC/750 VAC für 1 Minute
- Abmessung des Geberrads
- Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Abschluss
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- Formfaktor
- Inline mit zylindrischem Gewinde
- Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
- Außengehäusematerial
- Rostfreier Stahl
- Versorgungs-<br>strom
- <10 mA
- Pigtail-Länge
- nicht zutreffend
- MTBF
- 500.000 Flugstunden
- Hardware
- Keine
- Elektrischer Ausgangstyp
- Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
- Durchmesser des Sensorkopfes
- 13,5 mm [0,53 in]
- Betriebstemperatur
- -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
- Zielmaterial
- 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
- Versorgungsspannung
- 12 VDC bis 32 VDC (Eingang)
- Isolierwiderstand
- 200 MOhm min. bei 50 VDC
Andere
- Bereich Ga/Gd
- 1,75 mm/2,75 mm [0,069 in/0,108 in]
- 2,00 mm bis 3,00 mm [0,078 in bis 0,118 in]
- 2,25 mm/3,25 mm [0,088 in/0,128 in]
- 2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
- Messabstand
- 3,5 mm max.
- Ansprechzeit des Geberrads
- 5 ms
- Messoberfläche
- Inconel®
- Gewicht
- 60 g bis 150 g
- Durchschlagsfestigkeit
- 1.000 VDC/750 VAC für 1 Minute
- Abmessung des Geberrads
- Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Abschluss
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- Formfaktor
- Inline mit zylindrischem Gewinde
- Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
- Außengehäusematerial
- Rostfreier Stahl
- Versorgungs-<br>strom
- <10 mA
- Pigtail-Länge
- nicht zutreffend
- MTBF
- 500.000 Flugstunden
- Hardware
- Keine
- Elektrischer Ausgangstyp
- Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
- Durchmesser des Sensorkopfes
- 13,5 mm [0,53 in]
- Betriebstemperatur
- -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
- Zielmaterial
- 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
- Versorgungsspannung
- 12 VDC bis 32 VDC (Eingang)
- Isolierwiderstand
- 200 MOhm min. bei 50 VDC
- Bereich Ga/Gd : 1,75 mm/2,75 mm [0,069 in/0,108 in]|2,00 mm bis 3,00 mm [0,078 in bis 0,118 in]|2,25 mm/3,25 mm [0,088 in/0,128 in]|2,50 mm/3,50 mm [0,098 in/0,138 in]
- Messabstand : 3,5 mm max.
- Ansprechzeit des Geberrads : 5 ms
- Messoberfläche : Inconel®
- Gewicht : 60 g bis 150 g
- Durchschlagsfestigkeit : 1.000 VDC/750 VAC für 1 Minute
- Abmessung des Geberrads : Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm
- Abschluss : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
- Formfaktor : Inline mit zylindrischem Gewinde|Rechtwinklig mit zylindrischem Gewinde
- Außengehäusematerial : Rostfreier Stahl
- Versorgungs-<br>strom : <10 mA
- Pigtail-Länge : nicht zutreffend
- MTBF : 500.000 Flugstunden
- Hardware : Keine
- Elektrischer Ausgangstyp : Offener Kollektorausgang mit 3 Leitern im Schließer
- Durchmesser des Sensorkopfes : 13,5 mm [0,53 in]
- Betriebstemperatur : -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
- Zielmaterial : 17-4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
- Versorgungsspannung : 12 VDC bis 32 VDC (Eingang)
- Isolierwiderstand : 200 MOhm min. bei 50 VDC