Hall-Effekt-Digital-Drehzahlsensoren
LCZ-Serie
Geringe Kosten, geringer Stromverbrauch, digitaler Ausgang. Omni-direktionaler Sensor für eine Ausrichtung des Geberrads. Kleines Edelstahlgehäuse. Nulldrehzahl
Die Hall-Effekt-Nulldrehzahlsensoren der LCZ-Serie stellen eine haltbare, kostengünstige Lösung für die anspruchsvollsten Umgebungen dar.
Der Sensor ist in Durchmessern von 9,5 mm [3/8 in/0,375 in] und 15,9 mm [5/8 in/0,625 in], in Längen sowohl von 50,8 mm [2,00 in] als auch 76,2 mm [3,00 in] verfügbar.
Das Aluminiumgehäuse ist einfach zu installieren und einzustellen. Es ist keine Drehausrichtung erforderlich.