RTD-Sensoren
HEL-777/776-Serie
100 Ohm oder 1.000 Ohm Platin-RTD. -55 °C bis 150 °C. Kunststoffvergussgehäuse-SIP
Die Platin-RTDs der Serie HEL-776/HEL-777 sind zur Messung von Temperaturen zwischen -55 und 150.°C (-67 und 302.°F) auf Leiterplatten, Temperaturfühlern sowie anderen Tieftemperaturanwendungen bestimmt.
Schweißbare Leiter mit einem Abstand von 0,050.Zoll bzw. 0,100.Zoll sorgen für die feste Verbindung mit Drähten oder Leiterplatten. Die 1000.Ohm, 375-Alpha-Version verfügt über eine zehnmal höhere Empfindlichkeit sowie ein entsprechend besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Beide Modelle eignen sich hervorragend für das Messen der Lufttemperatur.