Gefahrenbereich-Grenzschalter
GSX-Serie
cULus. ATEX. IEC Ex. INMETRO. KOSHA. IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G
Die explosionsgeschützten MICRO SWITCH-Sicherheitsschalter der GSX-Serie kombinieren den erstklassigen, globalen MICRO SWITCH-Sicherheitsschalter (GSS) mit unserem überlegenen explosionsgeschützten Gehäuse aus der LSX- und BX-Produktreihe und bieten unseren Kunden so das Beste aus unserem technischen Know-how.
Die integrierte Zwangsöffnung dient einem sicheren Fehlermodus, gewährleistet, dass der Motor nicht gestartet wird, und unterstützt dadurch eine sicherere Arbeitsumgebung. Die Schalterplattform der GSX-Serie ermöglicht mehr als 10.000.Betätiger-Schalter-Kombinationen und erlaubt damit Kunden, ihre explosionssicheren Sicherheitsschalter und das entsprechende Zubehör von nur einem Lieferanten zu beziehen.