Mehrzweck-Grenzschalter
GLF-Serie
Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Nicht steckbar. 1 LED-Kontrolllampe. IP67-Dichtung. Montagebohrungen von 30 mm x 60 mm. UL/CE/CCC-Genehmigungen
Honeywells MICRO SWITCH GLF Grenzschalterserie wurde nach weltweiten EN50041-Standards entworfen und verfügt über ein nicht steckbares Metallgehäuse mit 1 LED. Das modulare Design (Kopf/Betätiger, Körper und Kontaktblöcke) des Grenzschalters ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen.
Das robuste Druckgussmetallgehäuse des Schalters ist ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehäuseabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsöffnung.