Mehrzweck-Grenzschalter
GLA-Serie
Din EN50041 mounting. Metallgehäuse. Nicht steckbar. IP67-Dichtung. Montagebohrungen von 30 x 60 mm. UL/CE/CCC-Genehmigungen
Honeywells MICRO SWITCH GLA-Serie der Grenzschalter wurde gemäß der globalen EN50041 Standards entworfen und eignet sich für weltweite Anwendungen. Das modulare Design (Kopf/Betätiger, Körper und Kontaktblöcke) des Grenzschalters ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit, um die Anwendungen der Kunden zu bedienen. Das robuste Druckgussmetallgehäuse des Schalters ist ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, bei denen eine IP-Schutzart oder NEMA-Gehäuseabdichtung erforderlich ist. Schnapp-Ruhekontakte und Schleichschalter-Ruhekontakte haben eine Zwangsöffnung.