Berührungslose Schalter
FF3-Serie
Zylindermontage. 30 mm. Bis zu zwei Sicherheitskontakte. Ein Meldekontakt. Kunststoffgehäuse. IP67. CE, UL
Die FF3 Serie ist eine 30.mm Walze (Gewinde) magnetisch betätigter Sicherheitsschalter mit bis zu zwei Sicherheitskontakten und einem Meldekontakt. Die Walze, das Gewinde, können mühelos am Rahmen des Maschinenschutzes montiert werden, dadurch ist eine bündige Montage möglich, sodass potenzielle Schäden am Schalter und Platzprobleme reduziert werden. Die Abdichtung am IP67 ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen.