Gefahrenbereich-Grenzschalter
EX-Serie
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. NEMA 1. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G
MICRO SWITCH EX-Schalter sind mit den kleinsten UL-zertifizierten Gehäusen zur Verwendung in Ex-Bereichen ausgestattet. Der Schalterhohlraum der EX-Serie ist zum Abkühlen sich expandierender Gase unter die Zündtemperatur der umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen.
Die EX-Serie ist für Schaltungen von bis zu 20.A in der Lage und bietet ausreichend Verkabelungsplatz für eine einfache Installation. Einfache und doppelte Kabeleinführungen verfügbar. Doppelte Kabeleinführungen erlauben das Durchführen der Verkabelung mehrerer Schalter. Die EX-Serie kann von jeder der vier Seiten des Schalters montiert werden.