Schalter für anwendungsbasierte Lösungen
DT Serie
AC 10 A (UL, CSA). DC-Nennleistung. DPDT in BZ-Serie Gehäusegröße. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Mittelpunkt Seitenmontage
Schalter der DT-Serie umfassen zwei unabhängige, einpolige Wechselschaltkreise (SPDT) in einem Gehäuse, die durch einen integrierten, gemeinsamen Betätiger aktiviert werden. Die DPDT-Kontaktkonfiguration bietet einen Kontakt für die Steuerschaltung und einen zweiten Kontakt für den Signal- oder Hilfsstromkreis.