Kompensations-Stromwandler
CSNP-Serie
50 A Nennstrom. ±90 A Erfassungsstrombereiche. <0,5 µs Ansprechzeit. ±0,5 % Genauigkeit
Die CSN-Serie der Kompensations-Stromwandler basiert auf den Wirkmechanismen Magnetoresistiven Effekts, auch Hall-Effekt genannt, und des Nullabgleichs oder der Methode des verschwindenden magnetischen Moments (Feedback-System). Der magnetische Fluss im Sensorkern wird konstant bei Null gehalten.
Die für den Abgleich des Nullflusses erforderliche Strommenge entspricht dem Maß des Primärstroms, der durch den Leiter strömt, multipliziert mit dem Verhältnis der Primär- zu den Sekundärwindungen.
Dieser Strom des geschlossenen Regelkreises ist der Ausgang des Geräts und entspricht immer dem Primärstrom, reduziert um die Anzahl der Sekundärwindungen. Dieser Strom kann als eine Spannung ausgedrückt werden, indem er durch einen Widerstand geleitet wird.