Seilzugschalter
CLSX-Serie
Einzelkopf-Seilzug. UL, CSA. NEMA 1, 3, 4, 13. Silberkontakte
Die Seilzug-Grenzschalter der CLSX-Serie sind für den Einsatz in Not-Aus-Anwendungen für Förderbänder in explosionsfähigen Atmosphären konzipiert. Der CLSX-Schalter hält dem Druck einer inneren Explosion stand und kühlt die explodierenden Gase unter die Entflammungstemperatur der explosionsfähigen Atmosphäre ab. Als Flammenpfade dienen die Abdeckung/Gehäuse-Gewinde sowie ein ausgefahrener Stift zwischen Schalterhohlraum und Kopf.