Große Basisschalter
BE-Serie
25 A (UL, CSA). SPDT. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Mittelpunkt Seitenmontage oder Plattenmontage
Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit aus und haben präzise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer. Diese großen Premium-Sprungschalter bieten hohe Präzision und einen sensiblen Differentialweg.
Mithilfe modernster Fertigungsprozesse und Qualitätskontrollen hat Honeywell große Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Einige Modelle verfügen über militärische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich für Präzisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.
Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich für verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen. Die MICRO SWITCH 6AS-Serie besteht aus zwei großen, gekoppelten BZ/BA/BM/BE Premium-Schnappschaltern, die über einen einzelnen Betätiger aktiviert werden. Ein im Feld einstellbarer Schaltpunkt ist als Option für einen oder beide Schaltern verfügbar