Unverstärkte Luftstrommessgeräte
AWM90000-Serie
Nicht kompensiert. ±200 SCCM, ±5,0 mbar. Analogausgang
Die Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM90000-Serie nutzen die bewährte thermische Brückentechnologie. Die AWM90000-Serie bietet alle herausragenden Leistungsvorteile der AWM1000-Serie, jedoch in einer kosteneffizienteren Sensorplattform. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich, Massenstrom und Differenzdruck.
Der AWM92100V besitzt einen Strömungsbereich von ±200 sccm und der AWM92200V eine Differenzdruckausführung mit einer Höhe von ±2,0 Zoll H2O.
Diese Sensoren besitzen eine kurze Ansprechzeit von 1 ms, nutzen eine Versorgungsspannung von 8,0 VDC bis 15,0 VDC und verbrauchen lediglich 50 mV Strom.
Die AWM90000-Serie bietet dem Kunden die Möglichkeit, die Sensorfunktionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen.
ACHTUNG: PRODUKTBESCHÄDIGUNG
Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Produktbeschädigung führen.