Wippschalter
AML-Serie
20,5 mm x 30,5 mm Bedienfeldbereich. Schnapp-, Anschlussleisten, Matrizen-, Leiterplatten- oder Unterbaufeldanschluss. Glühlampen, LED, Leuchtstoffröhren. Bis zu 10 A. UL, CSA-Zulassungen
Honeywells Schalter der MICRO SWITCH AML-Serie bieten eine Auswahl an fünf Legendengrößen, vier Tastenhöhen, Vollbild oder geteilte Anzeige sowie Beleuchtung durch Glühlampen, LEDs oder Leuchtstoffröhren. Nimmt verschiedene Funktionen auf und unterstützt die Effizienz des Bedieners. Alle Anschlüsse in der gleichen geringen Tiefe (43,1 mm [1,7 Zoll]) für eine handliche Verdrahtung oder Leiterplattenanschlüsse.