Kompakte und Standard-Sicherheitsschalter
924CE-Serie
Miniaturgehäuse IEC945-5-1, EN60947-5-1. Metallgehäuse. IP66. UL, CE, SIL3. Silberkontakte
Die 924CE-Serie der elektromechanischen Miniatur-Sicherheitsschalter von Honeywell wurde mit einem robusten Metallgehäuse entworfen. Diese Serie verfügt über Ruhekontakte mit Zwangsöffnung gemäß EN/IEC 60947-5-1-3 Spezifikationen. Aufgrund der kleinen Größe und dem Ruhekontakt mit Zwangsöffnung bietet die 924CE-Serie eine Sicherheitslösung für Anwendungen, in denen sich die Größe anderer Produkte hinderlich auf die Maschine auswirken könnte.
Die 924CE-Serie bietet eine Reihe an Konfigurationen, die eine große Auswahl an Betätigern, Schaltkreisen und elektrischen Anschlüssen für verschiedenste Anwendungsprobleme bieten.
Diese Miniatur-Schalter sind umgebungsfest abgedichtet nach IP66 für anspruchsvolle Umgebungen im Einsatz mit Maschinen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus wurde die 924CE-Serie für Sicherheitsfunktionen bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel (SIL) von SIL3 gemäß den Anforderungen von IEC 61508-2:2010 eingestuft.