/content/sps/de/de/search-results.html

Schalter

Schlüssel­schalter

Schlüsselfunktion. 2-, 3- oder 4-Positionen-Schaltung. Schiebekontakte. Integrierte Steckverbinder. Schraubverbindungen. Umgebungsfest abgedichtet

Überblick

Anpassungen sind standardmäßig Honeywell’s key and ignition switches. Honeywell’s broad range of product options make building the specific key switch for an application simple. Optional features of multiple unique key codes, momentary positions, terminal and integral connector types, UL-ratings, and various circuitry configurations are available to provide design flexibility.

Für ein konsistentes Branding bietet Honeywell auch eingegossene Schlüssel mit kundenspezifischen Logos an. Diese Optionen kommen zusammen mit einer großen Auswahl an Stromstärken und Temperaturbereichen als Standard für jeden Schalter, um die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Diese robusten und zuverlässigen Schalter erhöhen die Anwendungszuverlässigkeit und ermöglichen einen nahtlosen Betrieb und die Steuerung von Anlagen. Gleichzeitig halten sie Schmutz und Feuchtigkeit aus der Kontaktkammer heraus und verlängern somit die Lebensdauer des Schalters. Schlüsselschalter mit zwei, drei oder vier Schaltoptionen lassen sich leicht in spezifische Anwendungsdesigns integrieren.

Mit einem robusten und umgebungsfest abgedichteten Gehäuse für Beständigkeit in rauen Umgebungen entwickelt, kommen die Schlüssel- und Zündschalter von Honeywell in den anspruchsvollsten Anwendungen zum Einsatz – von Offroad-Fahrzeugen wie Geländefahrzeugen, Schneemobilen und Motorrädern bis hin zu Landwirtschaft, Baubranche, Rasen- und Gartengeräten sowie Industrieanwendungen.

Produktdetails

Andere

  • Dicke
    • 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
    • Optional (bei Werksfreigabe)
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
    • 25.000 Zyklen
  • Spezifische Schlüsselcodes
    • Optional
  • Tiefe hinter Bedienfeld
    • 39,88 mm [1,57 Zoll]
    • 43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes
    • Optional
  • Brennraumabdichtung
    • O-Ring
  • Elektrische Daten
    • 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A (Res.)
  • Durchmesser
    • 22,1 mm [0,87 in]
  • Befestigung
    • Bedienfeld
  • Temperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Serienname
    • Schlüssel- und Drehschalter
  • Position
    • Drei Schaltungen (Aus-Ein-Start); 3 Anschlüsse
    • Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Aus-Ein (2-Schaltung)); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse
  • Stecker
    • Schraube

Andere

  • Dicke
    • 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
    • Optional (bei Werksfreigabe)
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
    • 25.000 Zyklen
  • Spezifische Schlüsselcodes
    • Optional
  • Tiefe hinter Bedienfeld
    • 39,88 mm [1,57 Zoll]
    • 43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes
    • Optional
  • Brennraumabdichtung
    • O-Ring
  • Elektrische Daten
    • 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A (Res.)
  • Durchmesser
    • 22,1 mm [0,87 in]
  • Befestigung
    • Bedienfeld
  • Temperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Serienname
    • Schlüssel- und Drehschalter
  • Position
    • Drei Schaltungen (Aus-Ein-Start); 3 Anschlüsse
    • Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Aus-Ein (2-Schaltung)); 6 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse
  • Stecker
    • Schraube
  • Dicke : 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes : Optional (bei Werksfreigabe)
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) : 25.000 Zyklen
  • Spezifische Schlüsselcodes : Optional
  • Tiefe hinter Bedienfeld : 39,88 mm [1,57 Zoll]|43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes : Optional
  • Brennraumabdichtung : O-Ring
  • Elektrische Daten : 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A; 48 VDC, 4 A (Res.)
  • Durchmesser : 22,1 mm [0,87 in]
  • Befestigung : Bedienfeld
  • Temperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Serienname : Schlüssel- und Drehschalter
  • Position : Drei Schaltungen (Aus-Ein-Start); 3 Anschlüsse|Drei Schaltungen (Ein-Aus-Ein); 6 Anschlüsse|Zwei Schaltungen (Aus-Ein (2-Schaltung)); 6 Anschlüsse|Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 3 Anschlüsse
  • Stecker : Schraube
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key and Ignition Switches Datasheet
application/pdf 7.62 MB
8/2/2021
7.62 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
application/pdf 5.52 MB
10/1/2021
5.52 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
application/pdf 8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key and Rotary Switches Line Guide
application/pdf 291.49 KB
8/2/2021
291.49 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
5/11/2021
1.97 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
5/11/2021
2.54 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key Switches Product Photo
application/zip 1.49 MB
5/11/2021
1.49 MB
84829 lowres photo
image/jpeg 59.83 KB
8/2/2021
59.83 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Key and Ignition Switches Datasheet
7.62 MB
8/2/2021
7.62 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
1.97 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
Key and Rotary Switches Line Guide
291.49 KB
8/2/2021
291.49 KB
Key Switches Product Photo
1.49 MB
5/11/2021
1.49 MB
84829 lowres photo
59.83 KB
8/2/2021
59.83 KB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
2.54 MB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
5.52 MB
10/1/2021
5.52 MB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key and Ignition Switches Datasheet
7.62 MB
8/2/2021
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
5.52 MB
10/1/2021
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
Key and Rotary Switches Line Guide
291.49 KB
8/2/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Key Switches Product Photo
1.49 MB
5/11/2021
84829 lowres photo
59.83 KB
8/2/2021