/content/sps/de/de/search-results.html

Schalter

Drehschalter

Hebel- oder Knebelfunktion. 3 und 4 Positionen. Integrierte Steckverbinder (Metripack 280 und Sumitomo). Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion

Überblick

Individualisierung ist Standard bei den Drehschaltern von Honeywell, die getestet werden, um einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen und Verunreinigungen standzuhalten, wie etwa Temperaturwechsel, Chemikalienspritzer, Hochdruckreinigung, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Salz.

Das umfangreiche Angebot von Honeywell an Produktoptionen vereinfacht die Herstellung der Schalthebel für spezifische Anwendungen. Optionale Funktionen, wie nicht rastende Positionen, Klemmen- und integrierte Steckertypen, UL-Einstufungen sowie verschiedenste Schaltungskonfigurationen, sind verfügbar, um Flexibilität im Design zu fördern. Diese Optionen, zusammen mit einer großen Auswahl an Stromstärken und Temperaturbereichen, sind Standard für jeden Schalter, um die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Merkmale und Vorteile:
  • Langlebige Bauweise: Gehäuse aus Polypropylen-Kunststoff (Rückseite) erhöht die Lebensdauer und schützt die Ausrüstung.
  • Breites Konfigurationsspektrum: Zwei-, Drei- und Vierpositionsschalter, mit rastenden und nicht rastenden (rückschnellenden) Positionen und zahlreichen Schaltkreiskonfigurationen ermöglichen Individualisierung von Ausrüstungsbetrieb und -steuerung.
  • Viele Steckeroptionen: Integrierter Steckverbinder (Metri-Pack, Sumitomo): Mit zwei, drei oder vier Schalterpositionen. Schraubklemme: Mit zwei oder drei Schalterpositionen.
  • Schnellere Montage: Integrierte Stecker erlauben eine schnelle Montage und minimieren die Möglichkeit für Verdrahtungsfehler.
  • Längere Schalterlebensdauer: Dank ihrer Fähigkeit, Staub und Feuchtigkeit von der Kontaktkammer fernzuhalten.

Mit einem haltbaren und umgebungsfest abgedichteten Gehäuse für Beständigkeit in rauen Umgebungen entwickelt, kommen die Drehschalter von Honeywell in den anspruchsvollsten Anwendungen zum Einsatz: Von Offroad-Fahrzeugen wie Geländefahrzeugen, über Schneemobile und Motorräder hin zu Landwirtschaft, Baubranche, Rasen- und Gartengeräten sowie Industrieanwendungen. Die sonstigen Produktanwendungen umfassen:

  • Golfwagen
  • Luftseilbahnen
  • Teleskoplader
  • Baggerlader
  • Gabelstapler
  • Traktoren
  • Umschlagbagger
  • Schiffsausrüstung
  • Generatoren
Produktdetails

Andere

  • Dicke
    • 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
    • Optional (bei Werksfreigabe)
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
    • 25.000 Zyklen
  • Spezifische Schlüsselcodes
    • Optional
  • Tiefe hinter Bedienfeld
    • 43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes
    • Optional
  • Brennraumabdichtung
    • O-Ring
  • Elektrische Daten
    • 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.)
  • Durchmesser
    • 22,1 mm [0,87 in]
  • Befestigung
    • Bedienfeld
  • Temperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Serienname
    • Schlüssel- und Drehschalter
  • Position
    • Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse
    • Drei Schaltungen [Aus-Ein-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
    • Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2 Doppelschaltung)]; 4 Anschlüsse
    • Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung- Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse
  • Stecker
    • MetriPak 280

Andere

  • Dicke
    • 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes
    • Optional (bei Werksfreigabe)
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
    • 25.000 Zyklen
  • Spezifische Schlüsselcodes
    • Optional
  • Tiefe hinter Bedienfeld
    • 43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes
    • Optional
  • Brennraumabdichtung
    • O-Ring
  • Elektrische Daten
    • 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.)
  • Durchmesser
    • 22,1 mm [0,87 in]
  • Befestigung
    • Bedienfeld
  • Temperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Serienname
    • Schlüssel- und Drehschalter
  • Position
    • Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse
    • Drei Schaltungen [Aus-Ein-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
    • Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2 Doppelschaltung)]; 4 Anschlüsse
    • Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung- Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse
    • Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse
  • Stecker
    • MetriPak 280
  • Dicke : 3,18 mm bis 6,35 mm [0,15 in bis 0,25 in]
  • Abgleichen vorhandener Schlüsselcodes : Optional (bei Werksfreigabe)
  • Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) : 25.000 Zyklen
  • Spezifische Schlüsselcodes : Optional
  • Tiefe hinter Bedienfeld : 43,43 mm [1,71 in]
  • Mehrere Schlüsselcodes : Optional
  • Brennraumabdichtung : O-Ring
  • Elektrische Daten : 12 VDC, 20 A; 24 VDC, 8 A (Res.)
  • Durchmesser : 22,1 mm [0,87 in]
  • Befestigung : Bedienfeld
  • Temperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Serienname : Schlüssel- und Drehschalter
  • Position : Drei Schaltungen [Aus (durch Erdungsmagnet)-Ein-Start (nicht rastend)]; 6 Anschlüsse|Drei Schaltungen [Aus-Ein-Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse|Drei [Aus-Ein(1)-Ein(2 Doppelschaltung)]; 4 Anschlüsse|Vier Schaltungen [Aus-Zündung-Zündungsvorheizung-Zündungsvorheizung- Start (nicht rastend)]; 4 Anschlüsse|Zwei Schaltungen (Ein-Aus) 4 Anschlüsse
  • Stecker : MetriPak 280
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
application/pdf 5.52 MB
10/1/2021
5.52 MB
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
application/pdf 8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
Katalog
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Key and Rotary Switches Line Guide
application/pdf 291.49 KB
8/2/2021
291.49 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
application/pdf 6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
84825 highres photo
image/jpeg 365.5 KB
5/11/2021
365.5 KB
84825 lowres photo
image/jpeg 60.14 KB
5/11/2021
60.14 KB
89165 highres photo
image/jpeg 570.6 KB
8/2/2021
570.6 KB
Rotary Switches Product Photo
application/zip 2.81 MB
5/11/2021
2.81 MB
89477 lowres photo
image/jpeg 53.91 KB
5/11/2021
53.91 KB
89477 highres photo
image/jpeg 497.67 KB
5/11/2021
497.67 KB
89697 highres photo
image/jpeg 588.5 KB
5/11/2021
588.5 KB
89165 lowres photo
image/jpeg 68.21 KB
5/11/2021
68.21 KB
84826 lowres photo
image/jpeg 69.5 KB
5/11/2021
69.5 KB
89697 lowres photo
image/jpeg 71.8 KB
5/11/2021
71.8 KB
84826 highres photo
image/jpeg 663.12 KB
5/11/2021
663.12 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
84825 highres photo
365.5 KB
5/11/2021
365.5 KB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
84825 lowres photo
60.14 KB
5/11/2021
60.14 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
89165 highres photo
570.6 KB
8/2/2021
570.6 KB
Rotary Switches Product Photo
2.81 MB
5/11/2021
2.81 MB
Key and Rotary Switches Line Guide
291.49 KB
8/2/2021
291.49 KB
89477 lowres photo
53.91 KB
5/11/2021
53.91 KB
89477 highres photo
497.67 KB
5/11/2021
497.67 KB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
5.52 MB
10/1/2021
5.52 MB
89697 highres photo
588.5 KB
5/11/2021
588.5 KB
89165 lowres photo
68.21 KB
5/11/2021
68.21 KB
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
6.35 MB
84826 lowres photo
69.5 KB
5/11/2021
69.5 KB
89697 lowres photo
71.8 KB
5/11/2021
71.8 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
8.05 MB
84826 highres photo
663.12 KB
5/11/2021
663.12 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
5.52 MB
10/1/2021
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
Key and Rotary Switches Line Guide
291.49 KB
8/2/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Exploded view diagram of Honeywell sensors and switches in oil rig applications
6.35 MB
9/8/2022
84825 highres photo
365.5 KB
5/11/2021
84825 lowres photo
60.14 KB
5/11/2021
89165 highres photo
570.6 KB
8/2/2021
Rotary Switches Product Photo
2.81 MB
5/11/2021
89477 lowres photo
53.91 KB
5/11/2021
89477 highres photo
497.67 KB
5/11/2021
89697 highres photo
588.5 KB
5/11/2021
89165 lowres photo
68.21 KB
5/11/2021
84826 lowres photo
69.5 KB
5/11/2021
89697 lowres photo
71.8 KB
5/11/2021
84826 highres photo
663.12 KB
5/11/2021