Schalter
E-Stop-Schalter
Positive Schließung und Öffnung des Kontakts. Umgebungsfest abgedichtete Konstruktion. UV resistant knob for outdoor use. Vielfalt an Knopffarben
Die E-Stop-Druck-/Ziehschalter von Honeywell sind robuste, umgebungsfest abgedichtete Schleifkontaktschalter. Sie verfügen über zwei Schaltkreise mit zahlreichen Kombinationen. Die Schiebekontakte verfügen über eine positive Schließung und Öffnung des Kontakts, wenn der Schaltknopf betätigt wird. Die Kontaktschließungen sind mit geschlossenen Schaltkreisen in der Druckstellung oder mit geschlossenen Schaltkreisen in der Zugstellung verfügbar. Außerdem ist eine alternierende Kontaktschließung mit einem offenen und einem geschlossenen Schaltkreis möglich. Bei der Ausführung mit zwei O-Ringen wird die Kontaktkammer vor Feuchtigkeit und anderen Fremdkörpern geschützt.
Andere
- Dicke
- 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 in bis 0,19 in]
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
- 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld
- 43,43 mm [1,71 in]
- Brennraumabdichtung
- O-Ring
- Elektrische Daten
- 12 A, 14 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A
- Gehäusematerial
- Glasfaserverstärktes Nylon
- Knopfmaterial
- Acetal
- Durchmesser
- 45,21 mm [1,78 in]
- Befestigung
- Platte (Lochdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll])
- Temperatur
- -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
- Serienname
- Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter
- Position
- Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
- Stecker
- Schraube
Andere
- Dicke
- 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 in bis 0,19 in]
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen)
- 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld
- 43,43 mm [1,71 in]
- Brennraumabdichtung
- O-Ring
- Elektrische Daten
- 12 A, 14 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A
- Gehäusematerial
- Glasfaserverstärktes Nylon
- Knopfmaterial
- Acetal
- Durchmesser
- 45,21 mm [1,78 in]
- Befestigung
- Platte (Lochdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll])
- Temperatur
- -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
- Serienname
- Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter
- Position
- Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern
- Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
- Stecker
- Schraube
- Dicke : 1,27 mm bis 4,83 mm [0,05 in bis 0,19 in]
- Zyklenlebensdauer (Umdrehungen) : 25.000 Zyklen
- Tiefe hinter Bedienfeld : 43,43 mm [1,71 in]
- Brennraumabdichtung : O-Ring
- Elektrische Daten : 12 A, 14 VDC, 20 A; 24 VDC, 10 A
- Gehäusematerial : Glasfaserverstärktes Nylon
- Knopfmaterial : Acetal
- Durchmesser : 45,21 mm [1,78 in]
- Befestigung : Platte (Lochdurchmesser: 22 mm [0,87 Zoll])
- Temperatur : -40 °C bis 100 °C [-40 °F bis 212 °F]
- Serienname : Druck-/Zieh-/Notaus-Schalter
- Position : Stromkreise mit 1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt bei Druckschaltern|Stromkreise mit 2 Arbeitskontakten bei Druckschaltern|Stromkreise mit 2 Ruhekontakten bei Druckschaltern
- Stecker : Schraube