Schalthebel
Schalthebel
Robustes design. Maßgeschneiderte lösungen. Vollständig abgedichtete Ausführungen erhältlich. Entwickelt für raue Umgebungen
Robustes Design. Maßgeschneiderte Lösungen. Schalthebel von Honeywell sind hochwertige, leistungsstarke und präzise Geräte.für die Steuerung von Richtung und Drehzahl bei Off-Highway-Anwendungen. Unsere elektromechanischen Schalthebel sind vollständig abgedichtet und eignen sich perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen und unter härtesten Bedingungen.
Und noch wichtiger: Unsere Ingenieure verfügen über branchenführendes Entwicklungs-Know-how – für kundenspezifische Lösungen gemäß den anspruchsvollsten Spezifikationen.
Andere
- Serienname
- Hobbs-Schalthebel
- Temperaturklasse
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung
- 2 A bei 12,8 VDC
- Zykluslebensdauer (Hebel)
- 3000000
- 5000000
- Neutralraste
- Ja
- Nein
- Hupe
- Ja
- Nein
- Elektrischer Anschluss
- Deutsch integriert
- Kabellitzen
- Packard integriert
- Betriebsspannung
- 3 VDC bis 32 VDC
- Befestigung
- Links
- Links oder rechts
- Rechts
- Versiegelung
- IP67
- Produkttyp
- Schalthebel
- Drehzahlen
- 3 x 3
- 4 x 4
- 6 x 3
- F/N/R
- Stoßen
- Lenksäulengröße
- 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]
- 55 mm [2,17 in]
Andere
- Serienname
- Hobbs-Schalthebel
- Temperaturklasse
- -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung
- 2 A bei 12,8 VDC
- Zykluslebensdauer (Hebel)
- 3000000
- 5000000
- Neutralraste
- Ja
- Nein
- Hupe
- Ja
- Nein
- Elektrischer Anschluss
- Deutsch integriert
- Kabellitzen
- Packard integriert
- Betriebsspannung
- 3 VDC bis 32 VDC
- Befestigung
- Links
- Links oder rechts
- Rechts
- Versiegelung
- IP67
- Produkttyp
- Schalthebel
- Drehzahlen
- 3 x 3
- 4 x 4
- 6 x 3
- F/N/R
- Stoßen
- Lenksäulengröße
- 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]
- 55 mm [2,17 in]
- Serienname : Hobbs-Schalthebel
- Temperaturklasse : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
- Magnetspulenlast mit Lichtbogenunterdrückung : 2 A bei 12,8 VDC
- Zykluslebensdauer (Hebel) : 3000000|5000000
- Neutralraste : Ja|Nein
- Hupe : Ja|Nein
- Elektrischer Anschluss : Deutsch integriert|Kabellitzen|Packard integriert
- Betriebsspannung : 3 VDC bis 32 VDC
- Befestigung : Links|Links oder rechts|Rechts
- Versiegelung : IP67
- Produkttyp : Schalthebel
- Drehzahlen : 3 x 3|4 x 4|6 x 3|F/N/R|Stoßen
- Lenksäulengröße : 38 mm [1,5 in] und 45 mm [1,77 in]|55 mm [2,17 in]