Kompakte Wägezellen
Modell 3397-Serie
Kompakte Wägezellen für Spannung/Kompression. Kapazitäten von 200 lb und 300 lb. ±0,07 % Skalenendwert-Genauigkeit.
Die kosteneffizienten, universell einsetzbaren Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige Bauart, deren Struktur sich durch eine hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet.
Diese Wägezellen eignen sich zur Spannungs-/Kompressionsmessung mit einer erhöhten Präzision von bis zu 0,07 % in Messbereichen von 5 lbs bis 100.000 lbs. Ermüdungsfeste und auf Ermüdung geprüfte Modelle für Anwendungen mit extrem hohen Zyklen verfügbar. Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder eine Sonderanfertigung Modell der Serie 3397? Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Merkmale
- Bis zu 0,05 % Genauigkeit
- Bereich von 25 lb bis 300 lb
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber Messbereichsüberschreitungen
- Geringe Auslenkung
- Integrierte Temperaturkompensation
Merkmale
- Bis zu 0,05 % Genauigkeit
- Bereich von 25 lb bis 300 lb
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber Messbereichsüberschreitungen
- Geringe Auslenkung
- Integrierte Temperaturkompensation