Inline-Wägezellen
Modell 3124-Serie
Inline-Wägezellen für Zug-/Druckbelastung. Kapazitäten von 5.000 lb bis 25.000 lb. Geringe Biegung bei voller Last
Die Spannungs-/Komprimierungs-Wägezellen aus Karbonstahl von Honeywell lassen sich aufgrund ihres geringen Durchmessers gut in ein vorhandenes Arbeitssystem mit engen Abständen oder Zwischenräumen montieren.
Diese Wägezellen sind sparsam und bequem zu montieren und ermöglichen eine gleichzeitige Prüfung von Systemen aus mehreren Elementen. Sie werden häufig in Flüssigkeits-Leistungsübertragungssystemen eingesetzt.
Sie können auch direkt an der Kolbenstange eines Hydraulikzylinders angebracht werden. Die seitlich montierten Kabelstecker ermöglichen die Nutzung von Kabelsträngen ohne Bewegungsbeeinträchtigung der Zelle bei Spannungs- oder Komprimierungsbelastung.
Gefällt Ihnen, was Sie sehen, aber Sie benötigen eine spezielle Anpassung oder eine Sonderanfertigung Modell 3124 Serie kontaktieren Sie uns, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.
Merkmale
- Bereich von 5.000 lb bis 25.000 lb
- 0,25 % Nichtlinearität
- 0,15 % Hysterese
- Passt sich direkt an Hydraulikzylinder an
- Der kleine Durchmesser ermöglicht eine Montage in Bereichen mit geringem Platzangebot.
- Geringe Auslenkung
Merkmale
- Bereich von 5.000 lb bis 25.000 lb
- 0,25 % Nichtlinearität
- 0,15 % Hysterese
- Passt sich direkt an Hydraulikzylinder an
- Der kleine Durchmesser ermöglicht eine Montage in Bereichen mit geringem Platzangebot.
- Geringe Auslenkung