Industrielle VRS
VRS-Serie (Ex-Bereiche)
Explosionssicherer oder eigensicherer Sensor erforderlich.
VRS-Sensoren für Ex-Bereiche sind für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen explosionssichere oder eigensichere Sensoren erforderlich sind.
- Betrieb mit eigener Stromversorgung
- Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
- Einfache Installation
- Keine beweglichen Teile
- Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
- Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
- Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
- Gehäusedurchmesser: 3/4.Zoll, 5/8.Zoll
- Gehäusematerial/-stil: Edelstahlgewinde
- Abschlüsse: MS3106 Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
- Ausgangsspannungen: 30 Vp-p bis 60 Vp-p