/content/sps/de/de/search-results.html
Hochdruckschalter
Hochdruckschalter

Hochdruckschalter

Hochdruckschalter: 100 psi bis 4.500 psi, werkseitige Einstellung, Silber- und Goldkontakte, Hysterese- und Smart-Diagnose-Optionen, viele Anschlüsse und Benennungen

Die Honeywell Hochdruckschalter der HP- und H-Serie besteht aus leicht anpassbaren, haltbaren und zuverlässigen elektromechanischen Ein-/Ausschaltern zur Drucksteuerung. Sie weisen die folgenden Spezifikationen auf: Einstellbereich von 100 psi bis 4.500 psi (werkseitig eingestellt); Silber- und Goldkontakte (HP)/Silberkontakte (HE); 10.000 psi Prüfdruck (Sockeltyp a); 6.500 psi Prüfdruck (Sockeltyp b); SPDT, SPST-NO/NC; leicht konfigurierbar; Smart Diagnostic Technology-Option; Hysterese-Option; zahlreiche Anschlüsse und Terminierungen