Schalter für anwendungsbasierte Lösungen
DM-Serie
Kostengünstiges Tisch-, Schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät. 4½-stellige LED-Anzeige. Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse, AC-, LVDT- und VRT-Erregung
Das Modell DM, für Carrier-Transducer, ist ein kostengünstiges tisch-, schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät, das eine Stromversorgung, einen Signalformer, einen Verstärker (bipolarer 5.V-Ausgang) und einen A/D-Umsetzer enthält. Die 4 1/2-stellige LED-Anzeige zeigt helle, leicht lesbare 14,2.mm [0,56.in] große Zeichen an. Die kompakte 1/8 DIN-Gehäusegröße beträgt 9,7.cm B x 4,8.cm H x 13,2 cm D [3,8.Zoll x 1,9.Zoll x 5,2.Zoll].
Die Drähte lassen sich mit Schraubenklemmen einfach an dem rückseitigen Steckverbinder befestigen. Das Modell DM hat eine 5.kHz-Antriebsstromversorgung für den Aufnehmer, einen stabilen Signalverstärker und eine neuartige Demodulationstechnik, die ein Ergebnis mit höherer Genauigkeit liefert.
Merkmale
- Mit Wegaufnehmern verwendet
- 4 1/2-stellige LED-Anzeige
- Drei Umrechnungen pro Sekunde