Subminiatur-Basisschalter
SX-Series
Bis zu 7 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC). Eine Vielzahl von Betätigern, Anschlüssen und Kontakten. 4,8 mm Mittelpunkt Seitenmontage. MIL-PRF-8805 Nummer
Die geringe Betätigungskraft der MICRO SWITCH SX-Serie’ mit verbesserter Wiederholbarkeit sorgt für vielseitige Anwendungsoptionen. Wie die MICRO SWITCH SM-Serie bietet die SX-Serie (mit ihrem kleineren Gehäuse) Goldkontakte für Niedrigenergie-Schaltungen sowie Doppelgoldkontakte für maximale Zuverlässigkeit. Doppelkontakte bieten parallele Redundanz innerhalb des SX-Schalters.