Mehrzweck-Grenzschalter
LS-Serie
Metallgehäuse. Nicht steckbar. IP67-Dichtung. 30 mm x 60 mm Montagezentren. CE-Zulassungen
Honeywells kompakte MICRO SWITCH LS-Grenzschalterserie bietet Produkte, die von einer langen Erfolgsgeschichte in verschiedensten Industrieanwendungen profitieren. Unter anspruchsvollen Konditionen ermöglicht das haltbare und zuverlässige Design eine lange Haltbarkeit, Präzision und konstante Wiederholbarkeit von Millionen an Betriebsabläufen.
Die kompakte Größe und verstellbaren Funktionen machen die LS-Serie ideal für eine Vielzahl an Einsätzen in engen Räumen, ohne dabei auf Zuverlässigkeit zu verzichten. Seine Bauweise ist öl-, wasser- und staubdicht und umfasst ein Druckgussgehäuse, Köpfe und Betätiger. Eine Auswahl an Köpfen und Betätigern bietet eine Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen.
Die LS-Serie wurde mit einem nicht steckbaren Gehäuse entworfen, während die 200LS-Serie ein steckbares Gehäuse hat.