Thermistoren
111-Serie
Kleiner, hermetisch abgedichteter Glasflansch mit axialen Drähten. -60 °C bis 300 °C [-76 °F bis 572 °F]
Hermetisch in Glas abgedichtete Thermostate der 111-Serie. Sie verfügen über eine relativ einheitliche Größe, schnelle Ansprechzeiten und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber elektrischen Strömen. Sie eignen sich häufig für eine Verwendung in Anwendungen mit einer niedrigen Wärmekapazität, und sie können aufgrund ihrer Größe im Mikrobereich in extrem kleinen Baugruppen eingesetzt werden, wie etwa für Katheder und Injektionsnadeln.
- Verlustleistungskonstante in stillstehender Luft: 0,1.mW/°C
- Zeitkonstante in Luft: 0,5 s
- Nennwiderstand bei [25.°F bis 77.°F]: 1.000.Ohm, 2.000.Ohm, 8.000.Ohm, 10.000.Ohm, 100.000.Ohm
- Max. Durchmesser: 0,36.mm [0,014 in]
- Anschlussmaterial: Platin-Iridium
- Leitungslänge: 9,6.mm [0,375 in]