Wippschalter
TP-Serie
Rechteck. Nicht beleuchtet. SPST, SPDT, DPDT. 2 und 3 Positionen. Einbaumontage und Montage über Front. Schraubverbindung
Honeywell MICRO SWITCH Wippschalter der TP-Serie können bündig mit dem Bedienfeld eingebaut werden, um eine geringe Aufbauhöhe der Schalter zu erreichen, oder um dem Bedienfeld ein unverwechselbares Erscheinungsbild der Schaltflächen zu erschaffen. Die Tasten sind abnehmbar und austauschbar und sind aus transparentem Kunststoff (zur Aufnahme von Legendeneinschüben) oder transluzentem Kunststoff erhältlich.
Farbige, lichtundurchlässige Böden stehen zur Farbkodierung der Schalterfunktionen zur Verfügung: zum Beispiel eine grüne Taste für eine „Start-“ oder „Lauf“-Funktion und eine schwarze Taste für allgemeine Funktionen. Die 1-, 2- oder 4-poligen Wippschalter verfügen über zwei 6-32 interne Anzugsgewinde in der Wippschalterabdeckung, die 6-32 Stahlschrauben zur Frontmontage aufnehmen.
Um Anwendungen zu maximieren und den Bestand zu minimieren, sind die TP Wippschalter ohne Tasten verfügbar. Eine separate Bestellung der Tasten ermöglicht eine Kombination mit Schaltern, die die gewünschten Schaltkreise und Anzahl an Polen enthalten.