/content/sps/de/de/search-results.html

Magnete

Magnete

Die Magneten der MG-Serie agieren als Betätiger für Hall-Effekt- und MR-Sensor-ICs mit uni- oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften.

Überblick

Die Magnete der MG-Serie sind in verschiedenen kompakten Konfigurationen, Stärken und magnetischen Materialien erhältlich und eignen sich für die Verwendung als Betätiger für Hall-Effekt- und magnetoresistive Sensor-ICs mit unipolaren oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften. Diese Magnete sind dazu ausgelegt, minimale magnetische Felder in einem bestimmten Abstand zur Verfügung zu stellen, damit Systementwickler den jeweiligen Magneten an die Anforderungen anpassen können.

Produktdetails

Andere

  • Magnetstoßbeständig
    • Gut
    • Schlecht
  • Serienname
    • MG
  • Fluss im Abstand = 3,81 mm [0,15 Zoll]
    • 10 mT [100 G]
    • 11,5 mT [115 G]
    • 14 mT [140 G]
    • 29,5 mT [295 G]
    • 55 mT [550 G]
    • 57,5 mT [575 G]
  • Fluss im Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll]
    • 100 mT [1.000 G]
    • 117 mT [1170 G]
    • 160 mT [1600 G]
    • 36,5 mT [365 G]
    • 41 mT [410 G]
    • 75,5 mT [755 G]
    • 780 mT [7800 G]
    • 80 mT [800 G]
  • Fluss im Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll]
    • 132 mT [1320 G]
    • 140 mT [1400 G]
    • 160 mT [1600 G]
    • 210 mT [2100 G]
    • 55 mT [550 G]
    • 63 mT [630 G]
    • 780 mT [7800 G]
    • 90 mT [900 G]
  • Produkttyp
    • Magnet
  • Physische Stärke
    • Gut
    • Schlecht
  • Magnetform
    • Eingebettet in epoxydgefülltem15/32-32 UNS-2A Aluminiumgehäuse mit Gewinde
    • Leiste in Außengewinde 1/4-20 Kunststoffbuchse
    • Stab
    • Zylinderförmig
    • Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde
    • Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
    • -40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]
    • -40 °C bis 130 °C [-40 °F bis 266 °F]
    • -40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]
    • -40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]
    • -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
  • Fluss im Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll]
    • 105 mT [1050 G]
    • 111 mT [1110 G]
    • 146 mT [1460 G]
    • 235 mT [2350 G]
    • 250 mT [2500 G]
    • 262 mT [2620 G]
    • 73 mT [730 G]
    • 780 mT [7800 G]
  • Fluss im Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll]
    • 19,5 mT [195 G]
    • 2,5 mT [25 G]
    • 35 mT [350 G]
    • 37,5 mT [375 G]
    • 42, mT [420 G]
    • 5 mT [50 G]
    • 7 mT [70 G]
    • 7,5 mT [75 G]
  • Fluss im Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll]
    • 12 mT [120 G]
    • 20,5 mT [205 G]
    • 28 mT [280 G]
    • 37 mT [370 G]
    • 47 mT [470 G]
    • 75 mT [750 G]
    • 81,0 mT [810 G]
    • 94 mT [940 G]
  • Beständig gegen Entmagnetisierung
    • Ausreichend
    • Gut
    • Sehr gut
  • Magnet Material/Verfahren
    • Alnico V/Guss
    • Alnico VI/gesintert
    • Alnico VIII/gesintert
    • Seltene Erde/gepresst

Andere

  • Magnetstoßbeständig
    • Gut
    • Schlecht
  • Serienname
    • MG
  • Fluss im Abstand = 3,81 mm [0,15 Zoll]
    • 10 mT [100 G]
    • 11,5 mT [115 G]
    • 14 mT [140 G]
    • 29,5 mT [295 G]
    • 55 mT [550 G]
    • 57,5 mT [575 G]
  • Fluss im Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll]
    • 100 mT [1.000 G]
    • 117 mT [1170 G]
    • 160 mT [1600 G]
    • 36,5 mT [365 G]
    • 41 mT [410 G]
    • 75,5 mT [755 G]
    • 780 mT [7800 G]
    • 80 mT [800 G]
  • Fluss im Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll]
    • 132 mT [1320 G]
    • 140 mT [1400 G]
    • 160 mT [1600 G]
    • 210 mT [2100 G]
    • 55 mT [550 G]
    • 63 mT [630 G]
    • 780 mT [7800 G]
    • 90 mT [900 G]
  • Produkttyp
    • Magnet
  • Physische Stärke
    • Gut
    • Schlecht
  • Magnetform
    • Eingebettet in epoxydgefülltem15/32-32 UNS-2A Aluminiumgehäuse mit Gewinde
    • Leiste in Außengewinde 1/4-20 Kunststoffbuchse
    • Stab
    • Zylinderförmig
    • Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde
    • Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
    • -40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]
    • -40 °C bis 130 °C [-40 °F bis 266 °F]
    • -40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]
    • -40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]
    • -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
  • Fluss im Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll]
    • 105 mT [1050 G]
    • 111 mT [1110 G]
    • 146 mT [1460 G]
    • 235 mT [2350 G]
    • 250 mT [2500 G]
    • 262 mT [2620 G]
    • 73 mT [730 G]
    • 780 mT [7800 G]
  • Fluss im Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll]
    • 19,5 mT [195 G]
    • 2,5 mT [25 G]
    • 35 mT [350 G]
    • 37,5 mT [375 G]
    • 42, mT [420 G]
    • 5 mT [50 G]
    • 7 mT [70 G]
    • 7,5 mT [75 G]
  • Fluss im Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll]
    • 12 mT [120 G]
    • 20,5 mT [205 G]
    • 28 mT [280 G]
    • 37 mT [370 G]
    • 47 mT [470 G]
    • 75 mT [750 G]
    • 81,0 mT [810 G]
    • 94 mT [940 G]
  • Beständig gegen Entmagnetisierung
    • Ausreichend
    • Gut
    • Sehr gut
  • Magnet Material/Verfahren
    • Alnico V/Guss
    • Alnico VI/gesintert
    • Alnico VIII/gesintert
    • Seltene Erde/gepresst
  • Magnetstoßbeständig : Gut|Schlecht
  • Serienname : MG
  • Fluss im Abstand = 3,81 mm [0,15 Zoll] : 10 mT [100 G]|11,5 mT [115 G]|14 mT [140 G]|29,5 mT [295 G]|55 mT [550 G]|57,5 mT [575 G]
  • Fluss im Abstand = 1,27 mm [0,05 Zoll] : 100 mT [1.000 G]|117 mT [1170 G]|160 mT [1600 G]|36,5 mT [365 G]|41 mT [410 G]|75,5 mT [755 G]|780 mT [7800 G]|80 mT [800 G]
  • Fluss im Abstand = 0,76 mm [0,03 Zoll] : 132 mT [1320 G]|140 mT [1400 G]|160 mT [1600 G]|210 mT [2100 G]|55 mT [550 G]|63 mT [630 G]|780 mT [7800 G]|90 mT [900 G]
  • Produkttyp : Magnet
  • Physische Stärke : Gut|Schlecht
  • Magnetform : Eingebettet in epoxydgefülltem15/32-32 UNS-2A Aluminiumgehäuse mit Gewinde|Leiste in Außengewinde 1/4-20 Kunststoffbuchse|Stab|Zylinderförmig|Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde|Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]|-40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]|-40 °C bis 130 °C [-40 °F bis 266 °F]|-40 °C bis 140 °C [-40 °F bis 284 °F]|-40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]|-40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
  • Fluss im Abstand = 0,25 mm [0,01 Zoll] : 105 mT [1050 G]|111 mT [1110 G]|146 mT [1460 G]|235 mT [2350 G]|250 mT [2500 G]|262 mT [2620 G]|73 mT [730 G]|780 mT [7800 G]
  • Fluss im Abstand = 5,08 mm [0,2 Zoll] : 19,5 mT [195 G]|2,5 mT [25 G]|35 mT [350 G]|37,5 mT [375 G]|42, mT [420 G]|5 mT [50 G]|7 mT [70 G]|7,5 mT [75 G]
  • Fluss im Abstand = 2,54 mm [0,1 Zoll] : 12 mT [120 G]|20,5 mT [205 G]|28 mT [280 G]|37 mT [370 G]|47 mT [470 G]|75 mT [750 G]|81,0 mT [810 G]|94 mT [940 G]
  • Beständig gegen Entmagnetisierung : Ausreichend|Gut|Sehr gut
  • Magnet Material/Verfahren : Alnico V/Guss|Alnico VI/gesintert|Alnico VIII/gesintert|Seltene Erde/gepresst
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MG Series Magnets
application/pdf 471.37 KB
8/2/2021
471.37 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
eBook
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
101MG2L1 lowres photo
image/jpeg 6.65 KB
5/11/2021
6.65 KB
106MG10-BP lowres photo
image/jpeg 30.31 KB
5/11/2021
30.31 KB
101MG7 highres photo
image/jpeg 56.52 KB
5/11/2021
56.52 KB
103MG8 lowres photo
image/jpeg 9.09 KB
5/11/2021
9.09 KB
101MG2L1 highres photo
image/jpeg 51.01 KB
5/11/2021
51.01 KB
103MG8 highres photo
image/jpeg 74.56 KB
5/11/2021
74.56 KB
106MG10-BP highres photo
image/jpeg 315.03 KB
5/11/2021
315.03 KB
102MG11 lowres photo
image/jpeg 12.55 KB
5/11/2021
12.55 KB
101MG8 lowres photo
image/jpeg 7.59 KB
5/11/2021
7.59 KB
101MG7 lowres photo
image/jpeg 42.02 KB
5/11/2021
42.02 KB
104MG1 lowres photo
image/jpeg 10.85 KB
5/11/2021
10.85 KB
106MG10 highres photo
image/jpeg 282.83 KB
5/11/2021
282.83 KB
101MG3 lowres photo
image/jpeg 10.72 KB
5/11/2021
10.72 KB
102MG15 highres photo
image/jpeg 102.48 KB
5/11/2021
102.48 KB
102MG15-BP lowres photo
image/jpeg 10.5 KB
5/11/2021
10.5 KB
104MG3 lowres photo
image/jpeg 22.3 KB
5/11/2021
22.3 KB
102MG11-BP highres photo
image/jpeg 424.72 KB
5/11/2021
424.72 KB
101MG8 highres photo
image/jpeg 61.49 KB
5/11/2021
61.49 KB
104MG1 highres photo
image/jpeg 210.87 KB
5/11/2021
210.87 KB
102MG15 lowres photo
image/jpeg 10.38 KB
5/11/2021
10.38 KB
101MG7-BP highres photo
image/jpeg 86.34 KB
5/11/2021
86.34 KB
106MG10 lowres photo
image/jpeg 30.23 KB
5/11/2021
30.23 KB
102MG11 highres photo
image/jpeg 50.36 KB
5/11/2021
50.36 KB
101MG8-BP highres photo
image/jpeg 60.87 KB
5/11/2021
60.87 KB
107MG1 lowres photo
image/jpeg 29.5 KB
5/11/2021
29.5 KB
102MG11-BP lowres photo
image/jpeg 57.74 KB
5/11/2021
57.74 KB
Magnets Product Photo - grouped
application/zip 3.01 MB
5/11/2021
3.01 MB
104MG2 highres photo
image/jpeg 175.12 KB
5/11/2021
175.12 KB
104MG2 lowres photo
image/jpeg 12.18 KB
5/11/2021
12.18 KB
107MG1 highres photo
image/jpeg 222.07 KB
5/11/2021
222.07 KB
101MG7-BP lowres photo
image/jpeg 6.87 KB
5/11/2021
6.87 KB
101MG3 highres photo
image/jpeg 102.65 KB
5/11/2021
102.65 KB
101MG8-BP lowres photo
image/jpeg 7.67 KB
5/11/2021
7.67 KB
102MG15-BP highres photo
image/jpeg 99.66 KB
5/11/2021
99.66 KB
104MG3 highres photo
image/jpeg 316.99 KB
5/11/2021
316.99 KB
103MG5 lowres photo
image/jpeg 10.91 KB
5/11/2021
10.91 KB
103MG5 highres photo
image/jpeg 207.32 KB
5/11/2021
207.32 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
101MG2L1 lowres photo
6.65 KB
5/11/2021
6.65 KB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
106MG10-BP lowres photo
30.31 KB
5/11/2021
30.31 KB
101MG7 highres photo
56.52 KB
5/11/2021
56.52 KB
103MG8 lowres photo
9.09 KB
5/11/2021
9.09 KB
101MG2L1 highres photo
51.01 KB
5/11/2021
51.01 KB
MG Series Magnets
471.37 KB
8/2/2021
471.37 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
103MG8 highres photo
74.56 KB
5/11/2021
74.56 KB
106MG10-BP highres photo
315.03 KB
5/11/2021
315.03 KB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
102MG11 lowres photo
12.55 KB
5/11/2021
12.55 KB
101MG8 lowres photo
7.59 KB
5/11/2021
7.59 KB
101MG7 lowres photo
42.02 KB
5/11/2021
42.02 KB
104MG1 lowres photo
10.85 KB
5/11/2021
10.85 KB
106MG10 highres photo
282.83 KB
5/11/2021
282.83 KB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
101MG3 lowres photo
10.72 KB
5/11/2021
10.72 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
102MG15 highres photo
102.48 KB
5/11/2021
102.48 KB
102MG15-BP lowres photo
10.5 KB
5/11/2021
10.5 KB
104MG3 lowres photo
22.3 KB
5/11/2021
22.3 KB
102MG11-BP highres photo
424.72 KB
5/11/2021
424.72 KB
101MG8 highres photo
61.49 KB
5/11/2021
61.49 KB
104MG1 highres photo
210.87 KB
5/11/2021
210.87 KB
102MG15 lowres photo
10.38 KB
5/11/2021
10.38 KB
101MG7-BP highres photo
86.34 KB
5/11/2021
86.34 KB
106MG10 lowres photo
30.23 KB
5/11/2021
30.23 KB
102MG11 highres photo
50.36 KB
5/11/2021
50.36 KB
101MG8-BP highres photo
60.87 KB
5/11/2021
60.87 KB
107MG1 lowres photo
29.5 KB
5/11/2021
29.5 KB
102MG11-BP lowres photo
57.74 KB
5/11/2021
57.74 KB
Magnets Product Photo - grouped
3.01 MB
5/11/2021
3.01 MB
104MG2 highres photo
175.12 KB
5/11/2021
175.12 KB
104MG2 lowres photo
12.18 KB
5/11/2021
12.18 KB
107MG1 highres photo
222.07 KB
5/11/2021
222.07 KB
101MG7-BP lowres photo
6.87 KB
5/11/2021
6.87 KB
101MG3 highres photo
102.65 KB
5/11/2021
102.65 KB
101MG8-BP lowres photo
7.67 KB
5/11/2021
7.67 KB
102MG15-BP highres photo
99.66 KB
5/11/2021
99.66 KB
104MG3 highres photo
316.99 KB
5/11/2021
316.99 KB
103MG5 lowres photo
10.91 KB
5/11/2021
10.91 KB
103MG5 highres photo
207.32 KB
5/11/2021
207.32 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MG Series Magnets
471.37 KB
8/2/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
101MG2L1 lowres photo
6.65 KB
5/11/2021
106MG10-BP lowres photo
30.31 KB
5/11/2021
101MG7 highres photo
56.52 KB
5/11/2021
103MG8 lowres photo
9.09 KB
5/11/2021
101MG2L1 highres photo
51.01 KB
5/11/2021
103MG8 highres photo
74.56 KB
5/11/2021
106MG10-BP highres photo
315.03 KB
5/11/2021
102MG11 lowres photo
12.55 KB
5/11/2021
101MG8 lowres photo
7.59 KB
5/11/2021
101MG7 lowres photo
42.02 KB
5/11/2021
104MG1 lowres photo
10.85 KB
5/11/2021
106MG10 highres photo
282.83 KB
5/11/2021
101MG3 lowres photo
10.72 KB
5/11/2021
102MG15 highres photo
102.48 KB
5/11/2021
102MG15-BP lowres photo
10.5 KB
5/11/2021
104MG3 lowres photo
22.3 KB
5/11/2021
102MG11-BP highres photo
424.72 KB
5/11/2021
101MG8 highres photo
61.49 KB
5/11/2021
104MG1 highres photo
210.87 KB
5/11/2021
102MG15 lowres photo
10.38 KB
5/11/2021
101MG7-BP highres photo
86.34 KB
5/11/2021
106MG10 lowres photo
30.23 KB
5/11/2021
102MG11 highres photo
50.36 KB
5/11/2021
101MG8-BP highres photo
60.87 KB
5/11/2021
107MG1 lowres photo
29.5 KB
5/11/2021
102MG11-BP lowres photo
57.74 KB
5/11/2021
Magnets Product Photo - grouped
3.01 MB
5/11/2021
104MG2 highres photo
175.12 KB
5/11/2021
104MG2 lowres photo
12.18 KB
5/11/2021
107MG1 highres photo
222.07 KB
5/11/2021
101MG7-BP lowres photo
6.87 KB
5/11/2021
101MG3 highres photo
102.65 KB
5/11/2021
101MG8-BP lowres photo
7.67 KB
5/11/2021
102MG15-BP highres photo
99.66 KB
5/11/2021
104MG3 highres photo
316.99 KB
5/11/2021
103MG5 lowres photo
10.91 KB
5/11/2021
103MG5 highres photo
207.32 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
101MG2L1
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
101MG3
alt
101MG7
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
101MG7-BP
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
102MG11
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
102MG11-BP
alt
102MG15
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
102MG15-BP
alt
103MG5
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
103MG8
ELEKTRONISCHER SENSOR
Image
SKU
Description
alt
101MG2L1
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
101MG3
alt
101MG7
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
101MG7-BP
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
102MG11
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
102MG11-BP
alt
102MG15
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
102MG15-BP
alt
103MG5
ELEKTRONISCHER SENSOR
alt
103MG8
ELEKTRONISCHER SENSOR