Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Modell 651
Reaktions-Drehmomentmessgeräte für den mittleren Bereich. 2,8 g-cm bis 600 g-cm. ±2 % Nennausgang
Die 651-Serie der Drehmomentüberwacher im mittleren Bereich liefert eine sehr genaue Messung des geringen statischen Drehmoments. Ein 1/4 Zoll-Zahnkranzbohrfutter ermöglicht eine einfache Verbindung mit dem Gerät, das gemessen wird. Die 651-Serie verwendet eine kalibrierte Baugruppe mit Feder, Welle und Zeiger in einem Gehäuse aus robustem Stahl und Aluminium. Die Einheit kann das Drehmoment entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn messen. Ein interner Drehanschlag aus rostfreiem Stahl verhindert Schäden durch ein zu hohes Drehmoment von bis zum doppelten des normalen Bereichs.
Merkmale
- 2,5 gm-cm bis 2,8 k gm-cm [0,05 in-oz bis 40 in-oz] [0,5 N-mm bis 265 N-mm ] Kapazität
- 2 % Genauigkeit
- 1/4-mm Zahnkranzbohrfutter-Standard
- Wählanzeige
- Überlastungsschutz