S & Z Wägezellen im Strahlenstil
Modell 152
Wägezelle Typ S/Z-Balken. Kapazitäten von 5 N bis 50K N. ±0,03 % Genauigkeit des Gesamtbereichs. Aluminiumgehäuse
Die S-Balken-Wägezellen Modelle 151/152 von Honeywell vereinen eine kompakte Konstruktion mit einer verbesserten Präzision und strengen Prüfungen, mit dem Ergebnis eines zuverlässigen und langlebigen Zug- und Druck-Kraftmessumformers. Die einteilige Konstruktion erreicht eine Genauigkeit von ±0,03 % des gesamten Skalenausschlags. Die Wägezellen mit geringerer Kapazität (50 N und 100 N) der Modelle 152 (Bestellcode CA152) sind aus Aluminium gefertigt, während die Wägezellen mit höherer Kapazität der Modelle 151 (250 N bis 50K N) aus legiertem Stahl bestehen (Bestellcode CA151). Die Wägezellenmodelle 151/152 gewährleisten die Sicherheit der Geräte und Proben und minimieren die Prüfdauer und Wartung durch zuverlässige Kraftmessungen.
Mehrwert für die Kunden
- Breiter Kapazitätsbereich: 50 N bis 50K N
- Standardgenauigkeit von ±0,03 % des vollen Skalenausschlags
- 5-Punkte-Kalibrierung auf Zug und Druck
Besondere Produktmerkmale
- Zug- und Druck-Kalibrierung
- 5-Punkte-Kalibrierungsdaten
- Für mechanische Stöße geprüft 50 g Spitze bis IEC 60068-2-27
- Vibrationsgetestet bis IEC 60068-2-6