Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Modell MA321-Serie
DC-Reaktion-Beschleunigungssensoren. Verstärkte Stromabgabe. Quadratischer Standfuß mit 4 6-40 UNF-Befestigungsschrauben. ±1 G bis ±50 G dynamischer Bereich
Die Beschleunigungssensoren der MA321/322-Serie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und können per Bolzen- oder Schraubmontage angebracht werden, damit sie die individuellen Anwendungsanforderungen erfüllen können. Die geschweißte Konstruktion aus Edelstahl gewährleistet zuverlässige Leistung in rauen Industrieumgebungen. Sie sind mit Dehnungsmessstreifen mit niedriger Impedanz ausgelegt und der Frequenzbereich reicht hinunter bis DC, die Empfindlichkeit gegenüber Störungen wurde verringert, und die Elektronik der Verstärker vereinfacht.
Merkmale
- AC- und DC-Reaktion
- 4 mA bis 20 mA Zweidrahtausgang proportional zu G
- Integrierte Signalverarbeitung
- Bolzen- oder Schraubmontage
- Einsatzbereich 0 Hz bis 1.800 Hz