Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Modell MA15-Serie
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. Stromausgang. Passender Stecker oder integriertes Kabel. 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung. 50 G Dynamikbereich
Verstärkte, piezoelektrische Beschleunigungssensoren des MA15-Modells sind für den Einsatz in Industrie-Prüfstands- und Automatisierungsumgebungen ausgelegt: Dazu gehören auch Labortests, modale Studien und Testzellen. Durch die niedrige Ausgangsimpedanz des Konstantstroms in Kombination mit dem Vermögen, die hohe Lastkapazität ansteuern zu können, können lange, preiswerte Kabelwege verlegt werden, ohne die Datenqualität zu beeinträchtigen. Das MA15-Modell besitzt eine hohe Eigenfrequenz, einen breiten Frequenzbereich und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Temperaturverhalten über dem Temperaturbereich.
Diese Erdbebenschutzvorrichtung ist mechanisch vom Montagesockel getrennt, dadurch besitzt sie niedrige Empfindlichkeit gegenüber Beanspruchungen am Sockel. Die Materialien aus Edelstahl sind nicht magnetisch, daraus ergibt sich eine sehr niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern. Diese Eigenschaften und ein abgedichtetes Gehäuse gewährleisten eine genaue und zuverlässige Datenerfassung. Das MA15-Modell ist in unterschiedlichen Konfigurationen und Optionen erhältlich, zu denen ein Stecker oder ein integriertes, bewehrtes Edelstahl-Kabel (Länge bei Bestellung angeben) sowie eine eigensichere Option gehört. Die Montagebohrung kann mit unterschiedlichen Gewinden ausgeliefert werden. Das MA15-Modell kann mit verschiedenen Empfindlichkeitsniveaus ausgeliefert werden, damit es dem erwarteten Schwingungsniveau für die Anwendung entspricht.
Merkmale
- Mehrzweck
- 4 mA bis 20 mA Zweileiter proportional zum G-Ausgang
- Einsatzbereich von 2 Hz bis 1 kHz
- Eigensicherheitsoption
- PTFE-Kabel mit Ummantelung aus rostfreiem Stahl