Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
Model JTF-Serie
Mehrzweck-Beschleunigungssensoren. Betrieb bis zu 0 Hz. Leichte Kalibrierung. ±5 G bis ±200 G dynamischer Bereich
Die JTF-Beschleunigungssensoren bieten drei Montageoptionen, um die individuellen Anwendungsanforderungen erfüllen zu können. Die Messmethode für diese Beschleunigungssensoren basiert auf der piezoresistiven Technologie. Der Frequenzgang reicht hinunter bis DC. Die hermetische Konstruktion der JTF-Serie bietet zuverlässige Leistung in rauen Industrieumgebungen. Das Gehäusematerial ist nicht magnetisch und besteht aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl, was eine niedrige Empfindlichkeit gegenüber Magnetfeldern gewährleistet. Unser Standard-Inline-Verstärker und Instrumente können mit den Beschleunigungssensoren der JTF-Serie eingesetzt werden. Das Modell zur Schraubmontage kann mit einem optionalen Dreiachsen-Montageblock geliefert werden, sodass mehrere Beschleunigungssensoren eingesetzt werden können.
Merkmale
- Betrieb bei 0 Hz
- Leichte Kalibrierung
- Niedrige Impedanz
- Schraub- oder Bolzenmontageoptionen
- mV/G-Ausgang
- Kann bei 0 Hz betrieben werden
- Niedriges Magnetfeld aufgrund des Gehäusematerials