Inline-Verstärker
UBP-10-Serie
Universaler bipolarer Dehnungsmessstreifen. 24 bis 32 Einzelspannungsversorgung zur Inline-Verdrahtung. Programmierbare Verstärkungseinstellungen. Breiter Anpassungsbereich auf der Null
Der zweipolige UBP-10-Verstärker bietet eine stark regulierte Brückenerregungsspannung für den Aufnehmer und konvertiert das Millivolt-Signal des Aufnehmers in ein ±10 VDC-Signal. (-) AUSGANG ist ca. 1/3 der Versorgungsspannung vorgespannt. Der Ausgang schwankt zwischen 0 VDC und 10 VDC um die Referenzspannung (-) AUSGANG. Der Universal Inline-Verstärker verfügt über drei wählbare Erregungsspannungen, programmierbare Verstärkungseinstellungen, einen großen Einstellbereich auf der Null und ein gepuffertes festes Nebenschlusskalibrierungsrelais für eine schnelle Kalibrierung.
Merkmale
- Nur zum Austausch, nicht für neue Modelle
- Dehnungsmessstreifensensorverstärker
- ±5 VDC-Ausgang
- ±15 VDC Versorgungsspannung
- NEMA 4 Gehäuse
- Auswählbare Erregungsspannungen: 3 V oder 5 V oder 10 V bei 70 mA
- Erhöht das Signal-Rausch-Verhältnis in Umgebungen mit starkem Rauschen
- Auswirkungen von Spannungsabfällen bei Erregungsquellen werden vermieden
- Signale können von niedrigen Impedanz-Quellen aus ans Datensystem gesendet werden