LVDTs mit kurzem Hub
Modell PLVX-Serie
AC-AC-Wegaufnehmer mit kurzem Hub. Unverlierbar geführter Federrückstellanker. Bereiche von ±0,02 Zoll bis ±0,20 Zoll. ±0,25 % F.S. Nichtlinearität
Modell PLVX AC-AC der Miniatur-Wegaufnehmer mit geführter Rückstellfederarmatur von ± 0,02 bis ± 0,20 Zoll und einer Genauigkeit von ± 0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgaben reichen von 4 mV/V/0,001 Zoll bis 6 mV/V/0,001 Zoll, abhängig von der Hublänge. Stromversorgung von entweder einem 5 VDC kalibrierten Netzteil oder einem 1 V bis 7 V RMS zulässigen Netzteil. Einheit kann bei Temperaturen von -40 °F bis +212 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit geschirmtem Mehrleiterkabel.
Merkmale
- Miniaturausführung
- 0,25 % Nichtlinearität
- robust, verbesserte Genauigkeit
- Verbesserte Störspannungsfestigkeit
- Bereich von ±0,02 Zoll bis ±0,2 Zoll
- Betriebsbereich -58 °F bis 257 °F (Standard)
- Nicht rotierender Fühler
- Edelstahl-Design
- Längere Lebensdauer
- Unendliche Auflösung
- Unverlierbar geführter Rückstellfederanker
- Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie