Aufputz-Druckmessumformer
Modell A-105
Druckmessumformer mit frontbündiger Membran. 100 psi bis 15.000 psi. Genauigkeit von 0,50 %
Die Druckmessumformer des Modells A-105 wird aus vereinheitlichtem 17-4 PH Edelstahl mit benetzter Membran gefertigt. Der Vorteil dieser Konstruktionsart liegt darin, dass die dünne Membran und die schweren Seitenwände aus einem Stück Edelstahl bestehen. Diese vereinheitlichte Membran ist robust, jedoch gleichzeitig dünn genug, um niedrige Drücke messen zu können.
Die verfügbaren Druckbereiche reichen von 100 psig bis 15.000 psig. Diese Modelle eignen sich zur Verwendung in Umgebungen mit korrosiven Fluiden. Das Modell A-105 verfügt über geschweißte elektrische Steckverbinder als integraler Bestandteil des Messumformergehäuses und wird für Anwendungen empfohlen, bei denen eine raue Behandlung zu erwarten oder ein vollständig verschweißter Messumformer aus Edelstahl erforderlich ist. Alle Einheiten besitzen vier (4) aktive, geklebte Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brückenanordnung.
Merkmale
- Bereich 100 psig bis 15.000 psig
- Bündige Konstruktion
- Kein Totvolumen
- Größte Kompaktheit
- Rostfreier Stahl
- CE-zertifiziert