/content/sps/de/de/search-results.html

Miniatur-Wägezellen

Modell 53-Serie

Kostengünstige Miniatur-Wägezellen. 5 lb bis 50.000 lb Kapazitäten. Membran-Design aus Edelstahl

Überblick

Die Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl von Honeywell sind speziell für Systeme mit geringem Platzangebot oder engen Abständen konzipiert worden. Unsere Drehzahlgeber des Modells 53 verfügen über Walz- oder Dehnungsmessstreifen und eignen sich besonders für kosteneffiziente Produktionen und Testanwendungen (z. B. Druckkalibrierung). Mit diesem Modell lassen sich Kompressionskräfte von bis zu 50.000 lb bzw. 200.000 N messen; die maximale Nichtlinearität beträgt bei diesem Modell 0,25 % des Gesamtbereichs.

Präzisionsmesstechniken und die Konstruktion aus Edelstahl sorgen für eine erstklassige lang anhaltende Stabilität und Zuverlässigkeit unter schwierigen Betriebsbedingungen. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Merkmale
  • 5 lb bis 50.000 lb
  • Rostfreier Stahl
  • Kleine Stellfläche
  • Design im Tastenstil
  • mV/V-Ausgang
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
application/pdf 391.21 KB
8/2/2021
391.21 KB
Test & MeasurementLoad Accessories Datasheet
application/pdf 524.05 KB
8/2/2021
524.05 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure -
application/pdf 3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.26 MB
8/2/2021
1.26 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
application/pdf 66.56 KB
8/2/2021
66.56 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
application/pdf 36.84 KB
8/2/2021
36.84 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
application/pdf 202.41 KB
8/2/2021
202.41 KB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
application/pdf 65.32 KB
8/2/2021
65.32 KB
Model 53 External Wiring Diagram
application/pdf 13.49 KB
8/2/2021
13.49 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 53 Series Product Photo
application/zip 247.16 KB
5/11/2021
247.16 KB
Andere
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 53 Side View
image/png 89.5 KB
8/2/2021
89.5 KB
Model 53 Front View
image/png 72.64 KB
8/2/2021
72.64 KB
Model 53 Top View
image/png 92.97 KB
8/2/2021
92.97 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
66.56 KB
8/2/2021
66.56 KB
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
36.84 KB
8/2/2021
36.84 KB
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
3.4 MB
Load Cell Range Guide
1.26 MB
8/2/2021
1.26 MB
Model 53 Side View
89.5 KB
8/2/2021
89.5 KB
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
202.41 KB
8/2/2021
202.41 KB
Model 53 Front View
72.64 KB
8/2/2021
72.64 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
Model 53 Series Product Photo
247.16 KB
5/11/2021
247.16 KB
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
65.32 KB
8/2/2021
65.32 KB
Model 53 Top View
92.97 KB
8/2/2021
92.97 KB
Model 53 External Wiring Diagram
13.49 KB
8/2/2021
13.49 KB
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
391.21 KB
8/2/2021
391.21 KB
Test & MeasurementLoad Accessories Datasheet
524.05 KB
8/2/2021
524.05 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 53 Economical Load Cell Datasheet
391.21 KB
8/2/2021
Test & MeasurementLoad Accessories Datasheet
524.05 KB
8/2/2021
Oil and Gas Brochure -
3.4 MB
10/25/2022
Load Cell Range Guide
1.26 MB
8/2/2021
Model 53 Outline Drawing - 15k lb to 30k lb
66.56 KB
8/2/2021
Model 53 Outline Drawing - 3k lb to 12.5k lb
36.84 KB
8/2/2021
Model 53 Outline Drawing - 50k lb
202.41 KB
8/2/2021
Model 53 Outline Drawing - 200 lb to 2500 lb
65.32 KB
8/2/2021
Model 53 External Wiring Diagram
13.49 KB
8/2/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
Model 53 Series Product Photo
247.16 KB
5/11/2021
Model 53 Side View
89.5 KB
8/2/2021
Model 53 Front View
72.64 KB
8/2/2021
Model 53 Top View
92.97 KB
8/2/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
060-0238-05
alt
060-0238-07
alt
060-0238-10
alt
060-0239-04
alt
060-0239-08
alt
060-0240-02
alt
060-0241-04
Image
SKU
Description
alt
060-0238-05
alt
060-0238-07
alt
060-0238-10
alt
060-0239-04
alt
060-0239-08
alt
060-0240-02
alt
060-0241-04